Żywotność wynosząca 10 lat i więcej. To nasza praca.
Oblicz żywotność swojego systemu zasilania online lub poproś nas o zrobienie tego za Ciebie i uzyskaj 36-miesięczną gwarancję. Przetestuj i prześlij zapytanie tutaj.
Przetestowane w największym laboratorium w branży i sprawdzone w praktycznych zastosowaniach od 1971
Każdego roku nasze systemy e-prowadników są testowane w rzeczywistych warunkach przez około 10 miliardów cykli w naszym, własnym laboratorium testowym. Co więcej, długa żywotność naszych e-prowadników została już udowodniona w różnych zastosowaniach i branżach.
▲Technologia w górę
Szybko i łatwo sprawdź żywotność
Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby uzyskać informacje o przewidywanej żywotności i uzyskać certyfikat gwarancji na 36 miesięcy na wybrany przez Ciebie e-prowadnik.
O 10% większa stabilność strukturalna dzięki serii E2.1
Nowa generacja została ulepszona nie tylko pod względem łatwości montażu i cichej pracy; stabilność strukturalna została również zwiększona o 10% w porównaniu ze sprawdzoną poprzednią serią.
O 20% większa stabilność strukturalna dzięki najwyższej klasie E4Q
2 pionowo i 2 poziomo rozmieszczone ograniczniki na ogniwo prowadnika zapewniają większą sztywność E4Q, w wyniku czego możliwe są większe długości samonośne lub cięższe wypełnienia. O 20% bardziej wytrzymały w porównaniu do E4.1.
O 88% bardziej wytrzymałe w przypadku większych długości samonośnych i kompaktowych wymiarów
Hybrydowy e-prowadnik YE jest najlepszą mieszanką lekkiego polimeru i stabilnej strukturalnie stali, która z łatwością poradzi sobie ze znaczącymi długościami samonośnymi. e-prowadnik jest wytrzymały i odporny na wibracje. W porównaniu z E4.42, YE.42 może posiadać samonośną długość przesuwu wynoszącą 5,25 m, co odpowiada około 88% większej długości samonośnej przy masie wypełnienia 2 kg/m.
4x większa stabilność promieniowa dzięki wersji TRE.B
Mała modyfikacja z doskonałym efektem. Modyfikacja głowicy sferycznej w ogniwie prowadnika umożliwiła czterokrotne zwiększenie promieniowej stabilności strukturalnej wersji B w porównaniu z wersją TRE. To oczywiście miało pozytywny wpływ na żywotność prowadnika. Wszystko to dostępne bez zmiany ceny.
139 milionów cykli z wysokiej klasy przewodem TPE CF98
W największym w branży laboratorium testowym o powierzchni testowej 3800 m² i ponad 800 jednocześnie przeprowadzanym testom na 64 stanowiskach, wykonujemy ponad 2 miliardy podwójnych cykli rocznie, aby zapewnić Państwu najlepszą technologię. Najważniejsze jest 139 milionów podwójnych cykli, które przewód sterowniczy CF98.05.04 przetrwał podczas testu żywotności.
e-prowadniki są gruntownie testowane. W ruchach liniowych o różnej długości z przesuwami do 240 m , a także w ruchach pionowych, obrotowych lub skrętnych. 53 stanowiska testowe, na których jednocześnie przeprowadzanych jest 295 testów, służą do testowania e-prowadników pod kątem ich odporności na naprężenia. W sumie, co roku przeprowadzanych jest 4100 testów z 10 miliardami cykli.
"Do tej pory ROBOWORKER miał tylko pozytywne doświadczenia w stosowaniu e-prowadników od firmy igus, specjalizującej się w motion plastics. Ogólnie rzecz biorąc, awaria przewodu lub e-prowadnika jest bardzo rzadka", mówi Sautter, chwaląc długą żywotność komponentów igus®.
ROBOWORKER
"W trudnych warunkach w firmie, która pracuje z betonem, e-prowadniki do zasilania igus od 12 lat w decydujący sposób przyczyniają się do stabilności i niezawodności funkcjonalnej suwnic wewnętrznych i robotów kartezjańskich.
Beton Kemmler GmbH i Co KG
"Odkąd zastosowano polimerowy e-prowadnik igus , wyposażenie działa bez żadnych problemów. Nie ma przestojów spowodowanych problemami z prowadnikiem, a moje centrum kosztów jest znacznie mniej obciążone. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Już teraz zacznij zwiększać żywotność swojej aplikacji z naszymi ekspertami.
Wskazówki dotyczące projektowania i doboru e-prowadnika o długiej żywotności