Systemy zasilania teleskopów i anten

Połączenie solidnej konstrukcji stalowej, precyzyjnej inżynierii i wyrafinowanej elektroniki sprawia, że nowoczesne teleskopy, obserwatoria i anteny są maszynami high-tech. Od ponad 20 lat konstruktorzy teleskopów na całym świecie stosują e-prowadniki, kable i kompletne rozwiązania firmy igus. W elewacji, azymucie i GIR zapewniają niezawodne zasilanie przez wiele lat. 

Zalety systemów prowadników kablowych igus:

  • Lekkie polimerowe prowadniki ważą o 43% mniej niż ich stalowe odpowiedniki
  • Niskie tarcie, siła napędowa i wibracje, odporność na zużycie i prostota obsługi na placu budowy
  • Serwis i gwarancja na całym świecie
  • Łatwa współpraca z doświadczonymi specjalistami od teleskopów
Systemy e-prowadników w obserwatorium astronomicznym

Elewacja/wysokość

Kąt między orientacją teleskopu lub anteny a ziemią nazywa się elewacją lub wysokością. Jest to klucz do prawidłowej orientacji zwierciadeł lub teleskopów. Prowadniki przewodów służą do prowadzenia kabli podczas ruchu pionowego.

e-prowadniki na wysokości
e-prowadnik E4.1

e-prowadnik E4.1

  • Nasz standard dla prawie wszystkich zastosowań
  • Wytrzymałe, ciche i modułowe
  • Łatwe w montażu i wypełnianiu
Więcej informacji o serii E4.1

Azymut

Oprócz kąta pionowego, obrót w poziomie jest kluczowym ruchem w teleskopach i antenach. Ten obrót nazywa się azymutem. Proste systemy obrotowe igus umożliwiają kąty obrotu do 600°. Ten przykład pokazuje dwa prowadniki przeciwstawne na każdym z dwóch poziomów.

Azymut z systemem RBR
System RBR

System RBR

Firma igus od wielu lat zajmuje się systemami ruchu kołowego e-prowadnika. Nasze systemy Podwójnego Promienia Gięcia (RBR) sprawdziły się na całym świecie w wielu gałęziach przemysłu jako rozwiązanie dla kątów obrotu do 600°.

Więcej informacji

Azymut/GIR

Poniżej azymutu, w „brzuchu” teleskopu, schodzą się wszystkie kable systemu. Ten specjalny punkt wahnięcia jest również nazywany azymutem lub GIR. Bezpieczne i niezawodne zarządzanie ilością kabli to duże wyzwanie. Dlatego prowadniki kablowe i przewody są często rozmieszczone na różnych poziomach. Ten przykład pokazuje dwa prowadniki wpadające na siebie na każdym z trzech poziomów.

Azymut/GIR z systemem MRM
System MRM

System MRM

Do zastosowań o kącie obrotu większym niż 600° opracowaliśmy Moduł Wielokrotnego Obrotu (MRM). Rozszerza ruch obrotowy na dodatkowe poziomy, umożliwiając kąty obrotu do 900°.

Więcej informacji
Ruchy obrotowe teleskopu

Pozostałe obszary zastosowań

Oprócz wysokości, azymutu i GIR, które są jednymi z największych wyzwań dla prowadników teleskopowych, istnieją inne potencjalne zastosowania. Na przykład w ruchu obrotowym kopuł, które zazwyczaj są gigantyczne, występują też ruchome przewody, a także w systemach zamykania włazów. Również tutaj nasze e-prowadniki zapewniają ochronę, zapewniając jednocześnie lekką i płynną pracę.


Projekty inżynieryjne i rozwiązania specjalne

Wspieramy Państwa nie tylko w niezawodnym dostarczaniu prowadników i przewodów, ale także w projektowaniu całego systemu. Nasz zespół inżynierów ma wieloletnie doświadczenie w wyposażaniu systemów teleskopowych na całym świecie — od pierwszego szkicu po instalację i uruchomienie na miejscu.
Planowanie inżynieryjne

Sprawdzone zastosowania