Pręty gwintowane od dryspin® w 3 wariantach

Pręt gwintowany, gwint wielozwojny

Wielozwjony pręt gwintowany

  • Z gwintem prawoskrętnym, lewoskrętnym i odwrotnym
  • Stal nierdzewna AISI 304 i aluminium EN AW 6082
  • Średnica zewnętrzna od 4 do 20 mm
  • Skok od 2,4 do 100 mm
  • geometria dryspin
Gwintowany pręt trapezowy

Gwintowany pręt trapezowy

  • Z gwintem prawym, lewym i odwrotnym
  • Stal nierdzewna, stal C15, aluminium EN AW 6082
  • Średnica zewnętrzna od 6 do 50 mm
  • Skok od 1,5 do 8 mm
  • Gwinty jedno- lub wielokrotne
Metryczny pręt gwintowany

Pręt gwintowany metryczny

  • Dostępny z gwintem prawoskrętnym i lewoskrętnym
  • Stal nierdzewna AISI 304
  • Średnica zewnętrzna od 3 do 10 mm
  • Skok od 0,5 do 1,5 mm
  • Gwint standardowy lub drobnozwojny

Czym dokładnie jest pręt gwintowany?

Potrzebujesz indywidualnie skonfigurowanego pręta gwintowanego? Mamy rozwiązanie.

Konfiguracja pręta gwintowanego
  • Indywidualna obróbka sworzni bez oprogramowania CAD
  • Rysunek wymiarowy 2D i plik STEP 3D, generowane bezpośrednio online
  • Natychmiastowa kalkulacja ceny z zamówieniem online
Konfiguracja napędu śrubowego
  • Pomoc w wyborze idealnego napędu śrubowego dla danego zastosowania
  • Obliczenie żywotności żądanej konfiguracji
  • Pobieranie plików PDF ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi aplikacji

Pręt gwintowany ze stromym gwintem

  • Dłuższa żywotność dzięki asymetrii gwintu
  • Wyższa wydajność w porównaniu z konwencjonalnymi gwintami trapezowymi
  • Niesamohamowne

Wyjaśnienie technologii dryspin®

Geometria dryspin

Wysoka wydajność i niskie zużycie

Pręt gwintowany z gwintem trapezowym

Pręt gwintowany z gwintem metrycznym

  • Dostępne w rozmiarach gwintu od M3 do M6
  • Dostępne od gwintu standardowego do drobnozwojnego
  • Drobne gwinty nie są u nas standardem, ale są oczywiście możliwe na życzenie.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 728 877 976Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa