Wymagania klientów:
Grenzebach wykorzystuje technologię zgrzewania tarciowego do wysokiej jakości połączeń spawalniczych. W zautomatyzowanych maszynach spawalniczych firmy, głowica spawalnicza jest najważniejszym elementem, ponieważ musi ona być w stanie wykonywać ruchy obrotowe o wartości +/- 720 ° . Te same wymagania dotyczą zatem przewodów i węży, które muszą być prowadzone niezawodnie i bezpiecznie w głowicy spawalniczej. Sąsiednie elementy konstrukcyjne i doprowadzające media muszą być tak elastyczne, jak głowica spawalnicza. Dostępna była ograniczona ilość miejsca na system zasilania, który miał zostać zintegrowany z konstrukcją wsporczą maszyny.
Rozwiązanie igus:
Bezpośrednie połączenie twisterband z e-prowadnikiem R4. System, który igus konfekcjonuje w odpowiednie złącza, oznakowanie i dostarcza w formie modułów, umożliwia łatwiejszy montaż. Konstrukcja komponentów 24/7 zapewnia niskie koszty utrzymania i niskie zużycie. Gdy konieczna jest konserwacja, możliwa jest prosta i szybka wymiana.
Przejdź do twisterband