×
Polimerowe łożyska kulkowe — nowości
Nowy standard dla maratończyków
Do 21 razy dłuższa żywotność niż w przypadku standardowego maratończyka z koszykiem xirodur B180
▷ xirodur B180 z koszykiem J3 i kulkami ze stali nierdzewnej
▷ xirodur B180 z koszykiem J3 i kulkami szklanymi
Poprzeczne łożyska kulkowe z kulkami ceramicznymi
Najlepsza odporność chemiczna i termiczna tlenku cyrkonu z dobrą odpornością na zużycie
▷ xirodur A500 z kulkami ceramicznymi
Wysokotemperaturowe poprzeczne łożyska kulkowe
Nowy, wzmocniony materiał koszyka zapewnia do 50% dłuższą żywotność w porównaniu z koszykami A500
▷ xirodur A500 z koszykiem F500 i kulkami ze stali nierdzewnej
▷ xirodur A500 z koszykiem F500 i kulkami szklanymi
Prowadnica rolkowa o oszczędzającej miejsce konstrukcji
Alternatywa dla standardowych prowadnic rolkowych z oszczędnością cenową do 60%
▷ Prowadnica rolkowa z kulkami ze stali nierdzewnej
Nowości z jesiennych targów 2022
Łożyska kulkowe ECO wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu
Niezwykle odporne na media, o niskiej absorpcji wilgoci
▷ Łożyska kulkowe xirodur ECO B180
Łożysko transferowe ze sprężyną talerzową dla wysokich obciążeń udarowych
Sprężyna talerzowa we wnętrzu oprawy zapewnia funkcję tłumienia drgań w przypadku dużych obciążeń udarowych
▷ Łożysko transferowe ze sprężyną talerzową
Rolki prowadzące ze stali nierdzewnej z komponentami zgodnymi z wymogami FDA
Oprócz średnicy zewnętrznej 30 mm, teraz dostępne również 38 mm
▷ Rolka przenośnikowa z komponentami zgodnymi z wymogami FDA o Ø 38 mm
Studium projektowe: bezmetalowe łożysko koła dla igus:bike
Łożysko koła z dwóch komponentów dla igus:bike; całkowicie bezsmarowe i niekorodujące, odporne na zużycie i wyjątkowo gładkie
▷ Studium projektowe: dwukomponentowe łożyska kulkowe dla igus:bike