1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: J3SM-0304-05
- Materiał: iglidur® J3
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących
- Niskie współczynniki tarcia
- Dobra odporność na media ciekłe
- Niska absorpcja wilgoci
iglidur® J3 | Nowy biegacz wytrzymałościowy: Specjalista od obciążeń obrotowych i pulsacyjnych
iglidur® J3 to materiał o zwiększonej odporności na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach i dużych prędkościach. Żywotność jest nawet o 300% wyższa niż w przypadku iglidur® J, sprawdzonego materiału do prowadnic o najwyższej wytrzymałości.
Typowe obszary zastosowań
- Maszyny vendingowe
- Przemysł drukarski
- Przemysł napojów
- Przemysł szklarski
- Lotnictwo
Kiedy go używać?
- Gdy wymagana jest dalsza optymalizacja odporności na zużycie igliduru® J obracającego się lub wychylnego
- Gdy wymagany jest bardzo niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
- Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy niskim obciążeniu
- Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
- Gdy wymagana jest dobra odporność na media
Kiedy go nie używać?
- Jeśli dla skoków liniowych wymagany jest materiał odporny na zużycie
- Jeśli występują temperatury stale wyższe niż +90°C
- Jeśli występują promieniowe naciski powierzchniowe większe niż 45 MPa
Nie masz pewności, czy pasuje?