igutex® TX3, sleeve bearing, mm - TX3SM

igutex® TX3, sleeve bearing, mm - TX3SM
igutex® TX3, sleeve bearing, mm - TX3SM drawing
1 od 2
igutex® TX3, sleeve bearing, mm - TX3SM
igutex® TX3, sleeve bearing, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: TX3SM-2024-15
  • Materiał: igutex® TX3
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Więcej igutex® TX3 części
  • Metoda produkcji: Splot
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Low wear rates in dry operation under extreme conditions
  • No lubrication and maintenance
  • Suitable for up to 180MPa static and 140MPa dynamic load
  • Long service life due to low wear; no additional lubrication required

igutex® TX3 | Fibre composite plain bearing for high load applications

Agricultural engineering and construction machinery require especially long service life and high operational reliability. igutex® TX3 is designed to be lubrication-free. It eliminates machine downtime caused by insufficient lubrication, reducing costs and benefiting the environment.


Typical application areas

Agricultural technology
Construction machinery
Heavy machinery / plant engineering

Here you will find further possible applications:
Industry solutions

Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa