1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: ABSM-0608-06
- Materiał: iglidur® AB
- Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Zgodnie z normą ISO 22 196:2011
- Antybakteryjna
- Do uniwersalnych zastosowań
- Dobra odporność na media ciekłe
iglidur® AB | Pierwsze przeciwbakteryjne łożysko iglidur®
aplikacje najczęściej obejmują uruchamiane ręcznie jednostki obrotowe (drzwi, meble w sektorze medycznym, itp.). Pomimo, że materiał obniża poziom zanieczyszczenia drobnoustrojowego to - podobnie jak pozostałe materiały "antybakteryjne" - nie jest zamiennikiem odpowiednich środków higienicznych.
Typowe zastosowania
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Antybakteryjna
- Do uniwersalnych zastosowań
- Dobra odporność na media ciekłe
- Bezsmarowne i bezobsługowe
- Standardowy asortyment z magazynu
aplikacje najczęściej obejmują uruchamiane ręcznie jednostki obrotowe (drzwi, meble w sektorze medycznym, itp.). Pomimo, że materiał obniża poziom zanieczyszczenia drobnoustrojowego to - podobnie jak pozostałe materiały "antybakteryjne" - nie jest zamiennikiem odpowiednich środków higienicznych.
Typowe zastosowania
- Technologia medyczna
- Technologie ladboratoryjne
- Systemy wentylacyjne
- Armatura oraz sprzęt sanitarny
- Łożyska do sprzętu na potrzeby opieki szpitalnej
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?