Liniowe łożysko ślizgowe drylin® R, RE7UI-01, wymiary calowe

RE7UI-01-06 product image
igus-icon-lupe
RE7UI-01-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RE7UI-01-06 product image
RE7UI-01-06 technical drawing
  • Adapter z anodowanego aluminium
  • Wymienne wymiarowo z liniowymi łożyskami kulkowymi
  • Wyposażone we wkładkę wykonaną z iglidur® E7
  • Zakres temperatur -40°F do +194°F (-40°C do +90°C) E7UI-01 (standardowy)
  • Odpowiednie wały: utwardzane dyfuzyjnie, seria 300 ze stali nierdzewnej, chromowane na twardo oraz z twardej stali nierdzewnej
igus-icon-lieferzeitRE7UI-01-06
9.5 (0.375 in)

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 728 866 598