Odporność na wodę morską jest warunkiem wstępnym dla zawiasów, podobnie jak doskonały wygląd wysokiej jakości widocznych części wykonanych z ręcznie polerowanej stali nierdzewnej i płynne działanie drzwi, nawet przy ich dużej wadze.
Axel Kruse: "Każdy, kto zleca budowę 70- lub 100-metrowego jachtu, oczekuje właśnie tego." Oprócz braku naprężeń, to przede wszystkim łożyska ślizgowe w ryglach drzwi umożliwiają płynną pracę. Wywierają one bardzo duże obciążenie na bardzo małej powierzchni kilku milimetrów kwadratowych, która mimo to musi być łatwa do przesuwania w osi obrotowej.
Lethe stosuje w zawiasach drzwi bezkołnierzowe łożyska ślizgowe igus® wykonane z wysokowydajnego polimeru iglidur® G. Jest ku temu kilka dobrych powodów. Axel Kruse: "Materiał ten jest odporny na wodę morską, nie ulega korozji, jest bardzo sprężysty i oferuje bardzo dobre właściwości ślizgowe. Praca bez smarowania jest bardzo ważna - nie tylko ze względu na wygląd. A dzięki czarnemu kolorowi łożyska dobrze komponują się z konstrukcją zawiasu."