Change Language :
| Numer testu: 2233 | Żywotność: 42 miliony cykli |
|---|---|
| Typ kabla: CF5.10.25 | promień gięcia: 100 mm (współczynnik 5,3 x d) |
| Typ kabla: kabel sterujący |

W tym teście przeanalizowano żywotność CF5.10.25 z wiązką splotów w e-łańcuchu® o promieniu 100 mm.
Rodzina przewodów sterowniczych CF5 jest dostępna w niewiarygodnej liczbie kombinacji rdzeni i przekrojów. Przekroje 1,5 mm i 2,5 mm są bardzo często stosowane w suwnicach halowych do zasilania przycisków, wyłączników krańcowych, silników lub po prostu lamp. Na długich torach jezdnych w hali sytuacja może być dość uciążliwa, ponieważ istnieją również tory magazynowe, które mogą osiągać ponad 80 metrów. W tym przypadku krótka długość skoku i splot wiązki są bardzo dobre dla wysokiej żywotności. Zanieczyszczenia z kurzu i spalin wpływają jednak również na kabel w obszarze dachu hali i właśnie w tym miejscu dobrze sprawdza się odporny na ścieranie, olejoodporny płaszcz zewnętrzny.
Dzięki wynikowi testu wynoszącemu ponad 42 miliony skoków przy znacznym niedogięciu, potwierdzono, że kabel z nawiązką spełnia wymagania dotyczące trwałości w zastosowaniach dźwigowych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem