Zmień język :

Jak wyglądała nasza podróż od początku istnienia przewodów chainflex aż do potwierdzenia naszej obietnicy przez uznaną na całym świecie firmę Underwriters Laboratories (UL)? Dlaczego igus® w ogóle produkuje przewody? Dlaczego testujemy nasze przewody chainflex tak dokładnie? W jaki sposób możemy udzielić gwarancji na nasze przewody i na czym polega oznaczenie UL-verified? Wszystkie odpowiedzi na te pytania można znaleźć tutaj.

Kiedy firma igus wprowadziła na rynek polimerowy prowadnik kablowy, wielu klientów było podekscytowanych tym nowym produktem w dziedzinie prowadzenia energii, ponieważ poprzednie rozwiązania wiązały się z pewnymi trudnościami. Jednak wraz z wprowadzeniem prowadnika kablowego pojawiły się wyzwania, a mianowicie fakt, że wiele przewodów nie było w stanie dostosować się do nowego zakresu ruchu. W związku z tym firma igus spotkała się z następującymi opiniami klientów:
"Przed zastosowaniem polimerowych prowadników kablowych nie mieliśmy takich problemów z przewodami!"
Firma igus musiała podjąć działania. Potrzebne było rozwiązanie, które sprawdzi się w praktyce i będzie trwałe!
Pomysł polegał na projektowaniu przewodów do stałego stosowania w naszych polimerowych prowadnikach kablowych. Firma igus, jako przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych, musiała wkroczyć na nieznane terytorium.
Po opracowaniu pomysłu spędziliśmy wiele miesięcy na planowaniu i projektowaniu optymalnej konfiguracji, produkcji prototypów i przeprowadzaniu szeroko zakrojonych testów. W ten sposób zapewniliśmy najdłuższą możliwą żywotność naszych przewodów, spełniając potrzeby naszych klientów.
W rezultacie firma igus wprowadziła na rynek w 1989 roku pierwsze serie przewodów sterowniczych CF1 i CF2.

Każdy przewód jest poddawany standardowym testom bezpośrednio po wyprodukowaniu. Do tej pory żadna z międzynarodowych norm dotyczących przewodów nie zawiera przepisów dotyczących produkcji i testowania w zastosowaniach prowadników kablowych.
Oznacza to, że odpowiedni producenci starają się wykazać wytrzymałość przewodu do prowadników kablowych na podstawie istniejących testów lub norm. Jednak test naprzemiennego zginania dla przewodów elastycznych określony w różnych specyfikacjach testowych, nie odzwierciedla rzeczywistych zastosowań prowadników kablowych.
Ponadto testy te sugerują, że kabel e-prowadnika odzwierciedla obciążenie w e-prowadniku, np. poprzez zmianę kierunków zginania. Jednak obciążenia zginające w prowadniku kablowym zawsze przebiegają wzdłuż promienia gięcia prowadnika, przy stałym promieniu gięcia i kierunku. Powoduje to znacznie większe naprężenie mechaniczne przewodów.
Standardowa próba nie jest zatem odpowiednia dla prawidłowej kontroli przewodu prowadnika kablowego. Dlatego laboratorium chainflex specjalizuje się w przeprowadzaniu własnych, realistycznych eksperymentów i testów. Przedstawiamy konkretne studia przypadków z codziennej praktyki. W tych standardowych testach stosowane są parametry określone przez igus: np. przewody są testowane w różnych promieniach gięcia i odległościach przesuwu zgodnie z ich specyfikacjami.

Na pierwszy rzut oka przewody wydają się niepozornymi elementami. Jednak mają one ogromny wpływ na prawidłowe działanie maszyn. Często nazywane są pępowiną maszyny i decydują o tym, czy ogromne dźwigi portowe poruszają się nawet o milimetr.
Dlatego nasi klienci oczekują gwarantowanej żywotności, aby zapewnić bezpieczeństwo planowania i niezawodność. Dzięki licznym testom i badaniom możemy zapewnić naszym klientom gwarantowaną i wiarygodną prognozę żywotności naszych przewodów.
Dlaczego nie zapewnić asortymentu katalogowego z jasną gwarancją, aby każdy użytkownik mógł cieszyć się spokojem? Ponieważ zawsze, gdy transportowana lub przesyłana jest energia lub dane, potrzebne są przewody, które wytrzymają odpowiednie obciążenie. Aby zapewnić najwyższe możliwe bezpieczeństwo, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności jako światowego lidera w dziedzinie prowadników kablowych i dzięki chainflex dostarczamy najlepsze możliwe rozwiązanie kablowe, które gwarantują niezawodność działania.
Opracowaliśmy jasne oświadczenia, które uwzględniają najróżniejsze zastosowania i można je nawet obliczyć online. Na każdy dostarczony przewód chainflex z naszego asortymentu udzielamy gwarancji do 36 miesięcy. Gwarancja ta opiera się na wiedzy zdobytej w naszym własnym laboratorium testowym e-prowadników — największym na świecie, o powierzchni 2750 m². Wszystkie nasze rodzaje przewodów są tutaj poddawane ponad 800 równoległym testom. Deklarowana żywotność nie jest zatem tylko pustą obietnicą reklamową, ale opiera się na faktach uzyskanych podczas licznych testów w prowadnikach kablowych.

Firma igus jako pierwszy producent kabli zaoferowała 36-miesięczną gwarancję na kable chainflex, potwierdzoną w testach seryjnych obejmujących 2 miliardy skoków i 250 milionów cykli. W ramach szczegółowego procesu certyfikacji, amerykański instytut "Underwriters Laboratories" potwierdził prawdziwość oświadczenia "igus 36-miesięczna gwarancja na kable chainflex i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie". Dzięki temu igus jest pierwszą firmą w Europie, która uzyskała potwierdzenie prawdziwości oświadczenia reklamowego przez niezależną organizację testującą. W przyszłości żaden przewód chainflex nie opuści fabryki w żadnym miejscu na świecie bez znaku testowego UL z numerem B129699.
Dla naszych klientów oznacza to spokój i pewność, że ta gwarancja nie jest tylko marketingowym sloganem. Jest to raczej oświadczenie oparte na rzeczywistych danych. Ponadto zostało to ponownie potwierdzone przez jeden z największych niezależnych i renomowanych instytutów badawczych na świecie.
Chcesz obliczyć żywotność swojego kabla chainflex? Zapraszamy tędy!

Decydujący krok w kierunku jakości i niezawodności
W 2024 roku firma igus przedłużyła gwarancję na przewody chainflex do czterech lat. Wyznacza to nowy standard w branży. Nowa gwarancja została również przetestowana i certyfikowana przez UL, co oznacza, że igus oferuje swoim klientom wyjątkowe bezpieczeństwo.
igus jest obecnie jedynym producentem na rynku, który oficjalnie oferuje taką gwarancję, zapewniając użytkownikom dodatkowe bezpieczeństwo podczas planowania zastosowań.
Wieloletnie doświadczenie w testowaniu jako podstawa
Podstawą gwarancji jest ponad 30 lat testów przeprowadzonych w wewnętrznym laboratorium testowym igus. Na powierzchni ponad 5500 m², kable chainflex są testowane w ekstremalnych warunkach, aby zapewnić ich niezawodność i wytrzymałość. Uzyskane dane są szczegółowo dokumentowane i uwzględniane w obszernych raportach z testów, które są publicznie dostępne na stronie internetowej firmy.
Naszym klientom udostępniamy również kalkulator żywotności. Za pomocą tego narzędzia użytkownicy mogą obliczyć dokładną żywotność kabla dla konkretnych zastosowań. W razie potrzeby wyniki można potwierdzić certyfikatem, aby zapewnić maksymalną przejrzystość i weryfikowalność.
Wszystkie informacje dotyczące certyfikacji UL zebraliśmy w naszym opracowaniu technicznym!

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem