Change Language :

Znalezienie odpowiedniej części zamiennej lub rozpoznanie, który kabel został użyty, może czasami zająć kilka minut. W tym celu często potrzebne są szczegóły techniczne, arkusze danych i instrukcje. Jeśli te dokumenty nie są dostępne, wymagany czas wzrasta wielokrotnie.
Dzięki wspieranemu przez sztuczną inteligencję rozpoznawaniu części zamiennych firmy igus można szybko i łatwo zidentyfikować łańcuch lub przewód. Część zamienna jest rozpoznawana bezpośrednio na miejscu za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony lub tablety. Celem jest skrócenie czasu wyszukiwania i zawsze uzyskanie właściwej części zamiennej. Ponadto użytkownik otrzymuje odpowiednie informacje o produkcie i za pomocą jednego kliknięcia zostaje przekierowany bezpośrednio do właściwego sklepu internetowego, w którym może złożyć zapytanie lub zamówienie.
Uwaga: Usługa rozpoznawania części zamiennych firmy igus działa tylko dla wybranych łańcuchów energetycznych, przewodów, prowadnic liniowych i łożysk ślizgowych. Stale dodajemy inne produkty do usługi.
Identyfikacja części zamiennych ma wiele zalet: dzięki funkcji rozpoznawania kabli można w ciągu kilku sekund zeskanować kable w magazynie i natychmiast zamówić je online. Pusty magazyn kabli to już przeszłość!
"Jako pracownik firmy produkcyjnej wiem, że przestój linii produkcyjnej spowodowany brakiem części zamiennych może powodować wysokie koszty. Rozwiązanie igus zapewnia szybkie rozwiązanie: wystarczy wysłać zdjęcie wymaganego komponentu do igus za pomocą smartfona lub tabletu. Nasza sztuczna inteligencja dokładnie zidentyfikuje część. Następnie można uruchomić usługę zamawiania, aby ograniczyć przestoje i związane z nimi koszty. Żmudne przeszukiwanie dokumentacji i katalogów produktów to już przeszłość. Wypróbuj lub podziel się tą wskazówką ze swoimi kolegami z działu utrzymania ruchu!"
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem