iglidur® JVSM, łożysko wstępnie obciążone bezluzowe, mm

iglidur® JVSM, łożysko wstępnie obciążone bezluzowe, mm
iglidur® JVSM, łożysko wstępnie obciążone bezluzowe, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVSM, łożysko wstępnie obciążone bezluzowe, mm
iglidur® JVSM, łożysko wstępnie obciążone bezluzowe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JVSM-0608-06
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Łożyska wstępnie obciążone bez luzu Anuluj
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM – łożysko bezluzowe z naprężeniem wstępnym
Łożyska iglidur® typu JVSI i JVFI są bezluzowe w stanie nieobciążonym dzięki osiowemu i/lub promieniowemu naprężeniu wstępnemu. Materiał iglidur® J charakteryzuje się wyjątkowo niskimi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho oraz bardzo niewielkim efektem „stick-slip”. Idealny do montażu antywibracyjnego łożysk pedałów itp.
 
Kiedy stosować?
  • Gdy wymagane jest promieniowe i/lub osiowe naprężenie wstępne łożysk
  • Gdy wymagane jest łożysko bez luzu w stanie nieobciążonym
  • Gdy potrzebujesz wrażenia braku luzu podczas pracy
Kiedy nie stosować?
  • Gdy wymagana jest wersja łożyska o zmniejszonym luzie 
  • Prosimy o kontakt
  • Gdy naprężenie wstępne musi wytrzymać duże obciążenia promieniowe
  • Gdy przy dużych obciążeniach wymagana jest całkowita bezluzowość
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa