Zmień język :
Wprowadzając dane geometrii, można znaleźć odpowiednie łożyska ślizgowe lub indywidualnie skonfigurować je jako części specjalne.
Uwaga: Bez pełnych danych geometrii wyszukiwanie odbywa się tylko w częściach katalogu. Części specjalne i ich żywotność można obliczyć i wyświetlić dopiero po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych geometrii.
8 części katalogowe | 0 części specjalne
Materiał igus-icon-arrow-table-sorting | Wymiary (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Czas dostawy / Żywotność igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / szt. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 6 Dni / 80 877 h | 2,81 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 6 Dni / 77 114 h | 3,02 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 6 Dni / 82 896 h | 3,12 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 6 Dni / 99 474 h | 3,38 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 6 Dni / 116 053 h | 3,64 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 6 Dni / 124 342 h | 3,80 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 2 Dni / 149 209 h | 5,46 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 6 Dni / 165 787 h | 6,09 PLN | |||

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem