iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm

Zgodne z wymogami FDA oraz regulacjami UE w zakresie kontaktu ze środkami chemicznymi oraz żywnością

iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A160SM-1517-10
  • Materiał: iglidur® A160
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • b1 10 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Zgodne z wymogami FDA oraz regulacjami UE w zakresie kontaktu ze środkami chemicznymi oraz żywnością
  • Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Wysoka odporność na media

iglidur® A160 | Zgodny z przepisami FDA i UE dla chemikaliów i żywności

iglidur® A160 charakteryzuje się ekstremalną odpornością na media przy niskich kosztach. Materiał ten, zoptymalizowany pod względem trybologicznym, może być stosowany w temperaturach do +90°C, a także spełnia wymagania wymagane w sektorze przetwórstwa spożywczego. Profil właściwości uzupełnia często pożądana w przemyśle wykrywalność optyczna "" , tj. niebieski kolor.

Typowe obszary zastosowań

  • Przemysł napojów
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia medyczna

Kiedy go używać?

  • Gdy wymagany
  • jest materiał o najwyższej odporności na media w normalnym zakresie temperatur
  • Gdy wymagany jest bardzo ekonomiczny materiał o wysokiej odporności na media
  • Gdy wymagany jest materiał zgodny z 10/2011 EC

Kiedy go nie używać?

  • Jeśli potrzebujesz uniwersalnego materiału dla przemysłu spożywczego
  • Jeśli szukasz materiału o wysokiej odporności na media do stosowania w temperaturach powyżej +90°C
  • Jeśli potrzebujesz taniego materiału o wysokiej odporności na zużycie w pracy na sucho
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00