Gotowe do instalacji systemy e-prowadników i przewody konfekcjonowane. Bez minimalnej ilości zamówienia, dostawa w ciągu 1–10 dni. Z szybkim konfiguratorem.
Niezależnie od tego, czy chodzi o modernizację, czy montaż nowego prowadnika kablowego, wspólnie z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Wszystko z jednego źródła.
Zwiększ żywotność, zmniejsz koszty i wyeliminuj smarowanie. 10 000 rodzajów prosto z magazynu. Z szybką wyszukiwarką produktów i informacjami o żywotności.
Samonastawne, bezobsługowe łożysko wykonane z polimerów o właściwościach ślizgowych. Prawie 2600 rodzajów prosto z magazynu. Z szybką wyszukiwarką produktów i informacjami o żywotności.
Rolki prowadzące wykonane z odpornego na zużycie polimeru, bez minimalnej ilości zamówienia, bez dodatkowego smarowania, o wysokiej nośności i niskich kosztach utrzymania.
Rolki nożowe zapewniają szczególnie wąskie ugięcie taśmy. Nie wymagają konserwacji ani smarowania i są odpowiednie dla bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Zastąp skomplikowane taśmy z perforowanego PTFE pierścieniami prowadzącymi z zatrzaskiem. Wykonane z dowolnie dobieranych materiałów oraz z funkcją szybkiego wyszukiwania produktów.
Prowadnice liniowe, prowadnice wałka i inne prowadnice liniowe prosto z magazynu. Bezsmarowe, ciche, lekkie i ekonomiczne. Z szybką wyszukiwarką produktów i informacjami o żywotności.
Przewód do zastosowań mobilnych z 4-letnią gwarancją. Ponad 1354 rodzaje produktów dostępnych prosto z magazynu, bez minimalnej wartości zamówienia i bez opłat za cięcie.
Zaprojektowane do zastosowania w prowadnikach kablowych. Liczne rodzaje przewodów z różnymi atestami i certyfikatami zgodności. Z szybką wyszukiwarką produktów
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą silników krokowych, silników DC oraz silników EC/BLDC. Wiele silników jest dostępnych bezpośrednio z magazynu.
Odporne na zużycie polimerowe przekładnie bez minimalnej ilości zamówienia do produkcji wielkoseryjnej kilku milionów sztuk. W różnych procesach produkcyjnych.
Moduły liniowe bezsmarowe z napędem śrubowym, pasem zębatym lub napędem zębatkowym. Dla każdej przestrzeni montażowej, niestandardowe długości skoku, z konfiguratorem.
Arkusze z tworzyw sztucznych w pięciu wersjach materiałowych z zakresu produktów iglidur. Dzięki wysokiej odporności na zużycie nadają się do różnych zastosowań.
Polimer odporny na zużycie do selektywnego spiekania laserowego. Nasz proszek iglidur i3 jest co najmniej trzykrotnie bardziej odporny na ścieranie niż tradycyjne materiały.
Żywica do druku DLP 3D części odpornych na zużycie z najdrobniejszymi szczegółami. Co najmniej 30 do 60 razy dłuższa żywotność niż w przypadku konwencjonalnych żywic.
Powłoka iglidur do polimerowego powlekania elementów przewodzących elektrycznie, charakteryzująca się doskonałym współczynnikiem tarcia i odpornością na zużycie.
Rama rowerowa wykonana metodą formowania wtryskowego z polimeru, w całości z materiału nadającego się do recyklingu (100% ). Wytrzymały, lekki i nadający się do recyklingu.