iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm

Ekspert od czynników chemicznych i temperatur w przemyśle spożywczym

iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A500SM-1618-15
  • Materiał: iglidur® A500
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 16 mm
    • d2 18 mm
    • b1 15 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym
  • Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Odporne na temperatury od -100 °C do +250 °C

iglidur® A500 | Wytrzymałość w wyższych temperaturach w sektorze spożywczym

Prowadnica iglidur® A500 jest dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Ma wyjątkowo dobrą odporność chemiczną i dlatego nadaje się do najtrudniejszych zastosowań w środowisku maszyn dla przemysłu spożywczego. Chociaż iglidur® A500 jest bardzo miękkim materiałem, ma również doskonałą wytrzymałość na ściskanie, nawet w wysokich temperaturach.

Typowe obszary zastosowań

  • Przemysł napojów
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia medyczna

Kiedy go używać?

  • Gdy wymagana jest zgodność z FDA
  • Gdy wymagana jest bardzo wysoka odporność chemiczna
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na ścieranie
  • Dla odporności temperaturowej od -100°C do +250°C

Kiedy nie powinienem jej używać?

  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie
  • Gdy nie jest wymagana wysoka odporność termiczna i chemiczna
  • Gdy wymagane jest tanie łożysko uniwersalne
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00