iglidur® F2, tuleja ślizgowa, mm

Kompatybilne z ESD, odporne na zużycie z odprowadzeniem

iglidur® F2, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® F2, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® F2, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® F2, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: F2SM-1618-20
  • Materiał: iglidur® F2
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 16 mm
    • d2 18 mm
    • b1 20 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Kompatybilne z ESD, odporne na zużycie z odprowadzeniem
  • Używane do zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym
  • Również odpowiednie do stosowania na mokro
  • Bezsmarowne i bezobsługowe

iglidur® F2 | Kompatybilny z ESD, odporny na zużycie i rozpraszający światło

iglidur® F2 pomaga uniknąć naładowania elektrostatycznego. Dobra odporność na media i temperaturę, użyteczność nawet w wilgotnym środowisku dzięki niskiej absorpcji wilgoci, a także dobre uniwersalne wartości zużycia zapewniają szeroki zakres zastosowań.

Typowe obszary zastosowań

  • Inżynieria mechaniczna, przemysł robotyczny

Kiedy go używać?

  • Jeśli materiał musi przewodzić prąd elektryczny
  • Jeśli wymagany jest uniwersalny materiał do szerokiego zakresu zastosowań

Kiedy go nie używać? Gdy

  • wymagany jest uniwersalny materiał bez właściwości rozpraszających ładunki elektrostatyczne
  • Do zastosowań podwodnych
  • Gdy wymagana jest maksymalna odporność na zużycie
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00