iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, mm

Ekonomiczny materiał do masowej produkcji

iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GLWSM-0709-10
  • Materiał: iglidur® GLW
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 7 mm
    • d2 9 mm
    • b1 10 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Ekonomiczny materiał do masowej produkcji
  • Aplikacje z obciążeniem statycznym
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Odporne na brud
  • Odporne na wibracje
  • Bezsmarowne i bezobsługowe

iglidur® GLW | Niedrogi materiał do produkcji wielkoseryjnej

Dzięki materiałowi iglidur® GLW możemy zaoferować naszym klientom alternatywę dla iglidur® G do zastosowań o dużej objętości. Dzięki podobnym wartościom charakterystycznym jak iglidur® G, iglidur® GLW jest szczególnie zalecany do obciążeń głównie statycznych. W tych zastosowaniach, w których można w dużej mierze zrezygnować ze specyfikacji dynamicznych iglidur® G, stanowią one bardzo opłacalną alternatywę.

Typowe obszary zastosowań

  • Przemysł
  • motoryzacyjny
  • Inżynieria mechaniczna
  • Przemysł robotyki

Kiedy go używać?

  • Gdy potrzebuję ekonomicznego, uniwersalnego materiału do dużych ilości
  • Do dużych, głównie statycznych obciążeń
  • Przy niskich i średnich prędkościach

Kiedy go nie używać?

  • Gdy wymagana jest mechaniczna obróbka powierzchni ściany
  • Dla obciążeń głównie dynamicznych
  • Gdy wymagana jest maksymalna odporność na zużycie
  • Do stosowania pod wodą
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00