iglidur® H4, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Standard w motoryzacji do stosowania w temperaturach do +200 °C

iglidur® H4, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
iglidur® H4, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
1 od 2
iglidur® H4, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
iglidur® H4, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: H4FM-060810-20
  • Materiał: iglidur® H4
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 10 mm
    • b1 20 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Standard w motoryzacji do stosowania w temperaturach do +200 °C
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka odporność na temperaturę od –40 °C do +200 °C

iglidur® H4 | Standard motoryzacyjny dla temperatur do +200°C

iglidur® H4 oznacza wysoką nośność, dobrą odporność na ścieranie i dobrą odporność na temperaturę, gdy na pierwszym planie są również aspekty ekonomiczne. Temperatury do +200°C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy do 65 MPa, bardzo dobra odporność chemiczna to tylko niektóre z istotnych cech. Smary stałe zmniejszają współczynnik tarcia i wspierają odporność na zużycie, która została znacznie poprawiona w porównaniu do podobnie bardzo opłacalnego igliduru® H2.

Typowe obszary zastosowań

  • Maszyny vendingowe
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł opakowaniowy

Kiedy stosować?

  • Do stosowania z paliwami, olejami itp.
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie
  • Dla niskich współczynników tarcia Dla wysokiej odporności na temperaturę od -40°C do +200°C
  • Dla wysokiej odporności chemicznej

Kiedy nie należy jej używać?

  • Do zastosowań podwodnych
  • Jeśli szukasz niedrogiego materiału uniwersalnego
  • Jeśli szukasz materiału odpornego na temperaturę i media do zastosowań głównie statycznych
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00