iglidur® J, łożysko tulejowe z kołnierzem, mm

Uniwersalna prowadnica o wysokiej wytrzymałości, bardzo odporna na ścieranie (praktycznie nie wyciera się), wszystkie wałki o bardzo niskim współczynniku tarcia

iglidur® J, łożysko tulejowe z kołnierzem, mm drawing
iglidur® J, łożysko tulejowe z kołnierzem, mm
1 od 2
iglidur® J, łożysko tulejowe z kołnierzem, mm drawing
iglidur® J, łożysko tulejowe z kołnierzem, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JFM-0810-06
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Uniwersalna prowadnica o wysokiej wytrzymałości, bardzo odporna na ścieranie (praktycznie nie wyciera się), wszystkie wałki o bardzo niskim współczynniku tarcia
  • Niskie zużycie w stosunku do różnych materiałów, z których wykonane są wałki
  • Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Tłumienie drgań

iglidur® J | Wszechstronny biegacz wytrzymałościowy

iglidur® J charakteryzuje się przede wszystkim najniższymi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho i bardzo niską tendencją do przywierania. Przy maksymalnym zalecanym nacisku powierzchniowym 35 MPa, iglidur® J nie nadaje się do ekstremalnych obciążeń.

Typowe obszary zastosowań

  • Maszyny vendingowe
  • Przemysł drukarski
  • Przemysł napojów
  • Lotnictwo
  • Pomieszczenia czyste

Kiedy stosować?

  • Przy wysokich prędkościach
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach ciśnieniowych
  • Gdy wymagana jest najniższa odporność na zużycie w przypadku różnych wałów
  • Gdy wymagany jest niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Gdy materiał powinien tłumić drgania
  • Gdy wymagana jest dobra odporność chemiczna 
  • Najlepsze zachowanie w przypadku miękkich wałów
  • Niska absorpcja wilgoci

Kiedy nie używać?

  • Jeśli występują wysokie obciążenia ciśnieniowe
  • Jeśli występują krótkotrwałe temperatury powyżej +120°C
  • Jeśli wymagany jest ekonomiczny materiał do sporadycznych ruchów
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00