iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe

Produkt wszechstronny o dużej wytrzymałości z doskonałym tłumieniem wibracji

iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
1 od 2
iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: MFI-0405-08
  • Materiał: iglidur® M250
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.4375 in
    • b1 0.5 in
    • b2 0.032 in
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Produkt wszechstronny o dużej wytrzymałości z doskonałym tłumieniem wibracji
  • Doskonałe tłumienie wibracji
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Wysoka odporność na uderzenia

iglidur® M250 | Wytrzymały, wszechstronny produkt z doskonałym tłumieniem drgań

Samosmarujący materiał iglidur® M250 charakteryzuje się szczególną odpornością na uderzenia, tłumieniem drgań i odpornością na zużycie. Sprawdza się szczególnie dobrze przy obciążeniach, w których wymagana jest funkcja tłumienia drgań materiału, np. w sprzęcie sportowym i maszynach pakujących. Ponieważ jest również zdolny do osadzania brudu, nadaje się również do maszyn rolniczych i sprzętu ogrodniczego.

Typowe obszary zastosowań

  • Inżynieria rolnicza
  • Inżynieria mechaniczna
  • Meblarstwo / Wzornictwo
  • przemysłowe
  • Przemysł tekstylny

Kiedy stosować?

  • Gdy materiał jest narażony na silne zabrudzenia
  • Dla doskonałego tłumienia drgań
  • Przy niskich i średnich prędkościach
  • Gdy wymagana jest mechaniczna obróbka
  • Niewrażliwy na nacisk krawędzi
  • Wysoka odporność na uderzenia
  • Grube ścianki zgodnie z DIN 1850

Kiedy nie używać?

  • Do zastosowań w obszarach mokrych
  • Gdy wymagana jest bardzo wysoka precyzja
  • Do bardzo gładkich wałów
  • Gdy wymagany jest ekonomiczny materiał o maksymalnej odporności na zużycie
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00