iglidur® P, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Wydajny wszechstronny produkt do zastosowań na zewnątrz - nie chłonie wilgoci nawet przy wysokiej wilgotności otoczenia

iglidur® P, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
iglidur® P, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
1 od 2
iglidur® P, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
iglidur® P, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: PFM-0607-02
  • Materiał: iglidur® P
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 2 mm
    • b2 0.5 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wydajny wszechstronny produkt do zastosowań na zewnątrz - nie chłonie wilgoci nawet przy wysokiej wilgotności otoczenia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Niskie współczynniki zużycia
  • Duża nośność

iglidur® P | Ekonomiczny, wszechstronny produkt do zastosowań zewnętrznych - brak pęcznienia nawet przy wysokiej wilgotności otoczenia

Ze względu na stabilność termiczną i niską całkowitą absorpcję wilgoci, iglidur® P jest jednym z najbardziej stabilnych wymiarowo materiałów uniwersalnych w zmiennych warunkach otoczenia. iglidur® P jest zalecany do ruchów obrotowych i wahadłowych przy średnich obciążeniach.

Typowe obszary zastosowań

  • Inżynieria mechaniczna
  • Meble / wzornictwo przemysłowe
  • Technologia solarna
  • Sport, fitness & rehabilitacja
  • Inżynieria ruchu drogowego

Kiedy go używać?

  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
  • Gdy wymagany jest ekonomiczny materiał do wysokich obciążeń ciśnieniowych
  • Gdy wymagana jest wyższa precyzja w wilgotnych i średnich temperaturach

Kiedy go nie używać?

  • Gdy wymagana jest mechaniczna obróbka
  • Gdy wymagana jest maksymalna odporność na zużycie
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00