iglidur® R, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe

Materiał ekonomiczny o niskim zużyciu

iglidur® R, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
iglidur® R, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
1 od 2
iglidur® R, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
iglidur® R, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: RFI-1216-20
  • Materiał: iglidur® R
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.75 in
    • d2 1 in
    • d3 1.25 in
    • b1 1.25 in
    • b2 0.156 in
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Materiał ekonomiczny o niskim zużyciu
  • Dobra odporność na zużycie
  • Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Ekonomiczny kosztowo

iglidur® R | Tani materiał, niski współczynnik tarcia

Podczas opracowywania iglidur® R skupiono się na wysokiej wydajności i bardzo niskiej cenie. W szczególności należało osiągnąć niskie współczynniki tarcia i zużycia podczas pracy na sucho. Komponenty wykonane z iglidur® R są specjalnie wspierane przez kombinację smarów stałych. Materiał niezawierający PTFE i silikonu osiąga wyjątkowo niskie współczynniki tarcia podczas pracy na sucho i działa w dużej mierze bez poślizgu.

Typowe obszary zastosowań

  • Motocykl / skuter
  • Meble / Wzornictwo przemysłowe

Sport, fitness & rehabilitacja


Kiedy używać?

  • Jeśli wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy niskim obciążeniu
  • Jeśli szukasz materiału w bardzo przystępnej cenie
  • Jeśli wymagany jest bardzo niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • If edge loads occur
  • Jeśli wymagana jest niska absorpcja wilgoci
  • Jeśli PTFE lub silikon nie są zatwierdzone do danego zastosowania

Kiedy nie używać?

  • W przypadku wystąpienia wysokich obciążeń ciśnieniowych
  • Jeśli temperatury stale przekraczają +90°C
  • Jeśli wymagana jest najlepsza możliwa odporność na zużycie 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00