iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm

Niezwykła żywotność w skrajnych warunkach

iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ZSM-0810-10
  • Materiał: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • b1 10 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niezwykle wysoka żywotność w ekstremalnych warunkach, odporne na ścieranie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
  • Doskonała wytrzymałość na zużycie, w sczególności przy dużych obciążeniach
  • Wysoka odporność termiczna
  • Do bardzo dużych obciążeń
Długa żywotność w najbardziej wymagających warunkach.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00