1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: ZSM-1012-12
- Materiał: iglidur® Z
- igus-icon-infoArticles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 12 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Niezwykle wysoka żywotność w ekstremalnych warunkach, odporne na ścieranie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
- Doskonała wytrzymałość na zużycie, w sczególności przy dużych obciążeniach
- Wysoka odporność termiczna
- Do bardzo dużych obciążeń
Długa żywotność w najbardziej wymagających warunkach.
Nie masz pewności, czy pasuje?