Półfabrykaty do zastosowań ruchomych

Półfabrykaty iglidur® w postaci okrągłych prętów są dostępne w długościach na życzenie w zakresie od 100 mm do 1000 mm, przy średnicy od 10 mm do 100 mm. Oferujemy różne materiały spełniające wymagania różnych zastosowań. Tutaj można znaleźć właściwy materiał dla półfabrykatów w postaci okrągłych prętów - na przykład odpowiedni do pracy przy niskich, średnich lub wysokich prędkościach, przy temperaturach do 250 °C czy też przy głównie stacjonarnych lub wyjątkowo wysokich obciążeniach; krótko mówiąc, do niemal każdych warunków.
Podobnie jak wszystkie produkty igus®, półfabrykaty w postaci okrągłych prętów są także odpowiednie do pracy przy całkowitym braku smarowania, a co za tym idzie są nie tylko bezobsługowe, ale również wyjątkowo higieniczne.
Liczba produktów: 0
Brak wyników wyszukiwania? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Lub wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976