1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: ECO-A180FM-0608-06
- Materiał: iglidur® ECO-A180
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
iglidur ECO A180 is based on a cost-effective material and is therefore particularly suitable for price-sensitive applications. It also offers good wear properties and low moisture absorption.
Nie masz pewności, czy pasuje?