iglidur® ECO-A180, Tuleje ślizgowe, metryczne

iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
1 od 2
iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ECO-A180SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® ECO-A180
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-dampening and FDA-compliant
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00