tworzywo sztuczne zapewniające dłuższą żywotność® - celem każdego komponentu i materiału, który opuszcza bramy igus®, jest udoskonalenie technologii i, w idealnym przypadku, obniżenie kosztów. Dotyczy to również materiałów, które zostały opracowane specjalnie do druku 3D w celu produkcji komponentów o zoptymalizowanych właściwościach ślizgowych. Oprócz proszków SLS, igus® oferuje duży wybór materiałów z różnymi filamentami, które można indywidualnie zoptymalizować dla każdego zastosowania. Na przykład iglidur® i3 jest idealnym materiałem do zastosowań ślizgowych i kół zębatych. Proszek SLS może być przetwarzany do ostatniego szczegółu z precyzyjnymi powierzchniami i wykazuje wyjątkowo niskie zużycie przy maksymalnej wytrzymałości. Wyniki uzyskane w laboratorium testowym igus® mówią same za siebie: W porównaniu do konwencjonalnych materiałów SLS, komponenty wykonane z iglidur® i3 mają do 30 razy lepszą odporność na ścieranie. Materiał ten bardzo dobrze nadaje się do kół zębatych, a także do rolek, zębatek, kół zębatych czołowych i stożkowych. Oprócz iglidur® i3, proszek SLS iglidur® i6 nadaje się również do wszelkich zastosowań ślizgowych. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i wysoką wytrzymałością, a także certyfikowaną zgodnością z żywnością zgodnie z FDA i rozporządzeniem UE 10/2011. Materiał ten jest szczególnie odpowiedni do przekładni ślimakowych i niestandardowych zastosowań w przemyśle spożywczym.