Zmień język :
igus od ponad 30 lat produkuje łożyska ślizgowe dla przemysłu rowerowego, a dziś rozwija się również jako producent komponentów rowerowych. W nowych produktach wykorzystuje swoje know-how w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz doświadczenie zdobyte podczas prac nad rowerem z tworzywa sztucznego RCYL zaprezentowanym w 2022 roku.
Komponenty są wykonywane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego, co umożliwia ekonomiczną produkcję wielkoseryjną. Po zakończeniu prac rozwojowych i uruchomieniu bieżącej produkcji ram z tworzywa do rowerów elektrycznych, miejskich i trekkingowych, igus rozwija także koncepcje ram modułowych.
Oferta obejmuje również kierownice, koła, korby oraz inne komponenty rowerowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych.
12 miesięcy - ponad 6000 km - 16 krajów - 0% smarowania

Solidny plastikowy rower, który nie rdzewieje. Bez konserwacji, bez smarów. Wspólnie z firmą mtrl, igus buduje miejski rower jutra: solidny, trwały i wyprodukowany w sposób zrównoważony z 50% przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych.
Dowiedz się więcej na stronie internetowej RCYL
Masz pytania dotyczące roweru? Mamy odpowiedzi! Od ceny, przez recykling, po produkcję - tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Testowane pod kątem ciągłego obciążenia, odporności na media i cichej pracy
W największym laboratorium badawczym tworzyw sztucznych w branży, łożyska ślizgowe iglidur są poddawane testom. Testy koncentrują się na siłach pchających/ciągnących, współczynniku tarcia, zużyciu, a także ścieraniu i siłach napędowych przy różnych prędkościach i obciążeniach łożyska. Wyniki są zintegrowane z naszymi narzędziami do obliczania żywotności i umożliwiają precyzyjne przewidywanie trwałości.
Na życzenie, igus przeprowadza testy u klienta w celu sprawdzenia użytkowania produktu w określonych warunkach.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem