Technologia w górę, koszty w dół — obniżenie kosztów jednostkowych i dłuższa żywotność łożysk ślizgowych dzięki drukowaniu 3D i technologii print2mold

  • Co było potrzebne: łożyska ślizgowe o specjalnej geometrii
  • Metoda produkcji: Selektywne spiekanie laserowe i print2mold
  • Wymagania: Dobre właściwości ślizgowe z aluminium jako materiałem współpracującym, wysoka odporność na ścieranie przy dużych prędkościach, złożona geometria
  • Materiał: iglidur i3 (spiekanie laserowe) i iglidur J2 (p2m)
  • Przemysł: Zakłady segregacji odpadów
  • Sukces współpracy: Długa żywotność przy wysokim obciążeniu, znacznie obniżone koszty jednostkowe, duża swoboda projektowania
 
Rzut okiem na zastosowanie:
ZenRobotics, fińska firma, produkuje przemysłowe, sterowane sztuczną inteligencją instalacje do segregacji odpadów, które zapewniają automatyczną, wysokiej jakości, szybką i bezpieczną rozdzielanie odpadów na całym świecie. W zależności od środowiska, warunki dla roślin są bardzo trudne. Kurz i inne niespodzianki znajdujące się w odpadach są na porządku dziennym. Mimo tych okoliczności zakłady muszą być w stanie szybko i niezawodnie segregować odpady. W przypadku nowego systemu „FastPicker” poszukiwano łożysk ślizgowych, które mogłyby wytrzymać duże siły skręcające występujące podczas przyspieszania osiowego. Aby zapobiec rotacji twórcy wpadli na pomysł wydrukowanych w 3D łożysk ślizgowych umieszczonych na aluminiowych osiach z rowkowanym profilem. Łożyska ślizgowe mogą wytrzymać prędkości liniowe 3 m/s z przyspieszeniami promieniowymi i osiowymi. Duża swoboda projektowania w druku 3D umożliwiła dostosowanie geometrii łożysk ślizgowych do rowkowanej osi aluminiowej. W kolejnym kroku, narzędzia do formowania wtryskowego zostały wyprodukowane addytywnie z wykorzystaniem tak zwanego szybkiego wytwarzania narzędzi, aby wykorzystać różnorodność materiałów do formowania wtryskowego.
 
Więcej informacji o różnych procesach drukowania 3D
FastPicker w użyciu. System segregacji odpadów automatycznie rozdziela odpady wykorzystując sztuczną inteligencję.

Problem

Podczas fazy testowej nowego systemu segregacji odpadów „FastPicker” firmy ZenRobotics z Finlandii, szybko stało się jasne, że klasyczne łożyska ślizgowe nie są w stanie wytrzymać sił skręcających podczas przyspieszania osiowego, jeśli środek masy nie znajduje się na środku ruchomej osi. Obrót powinien być początkowo zatrzymany przez elementy hamujące. Szybko jednak zawiodły z powodu wysokiego obciążenia. Oprócz elementów hamujących po raz pierwszy zastosowano standardowe łożyska ślizgowe z asortymentu igus, aby wytrzymać przyspieszenie promieniowe i osiowe.
 

Rozwiązanie

Ostatecznie zastosowano łożyska ślizgowe igus o specjalnej geometrii. Zostały one najpierw wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego iglidur i3 przy użyciu procesu spiekania laserowego, aby dopasować się do rowkowanej osi aluminiowej, a tym samym zatrzymać obrót. Następnie firma przeszła na szybkie wytwarzanie narzędzi, aby móc wykorzystać różnorodność materiałów dostępnych w procesie formowania wtryskowego. Dzięki szybkiemu wytwarzaniu narzędzi lub procesowi print2mold można również osiągnąć redukcję kosztów sięgającą nawet 80%. Wykonanie elementów ślizgowych z formy wtryskowej może być gotowe w ciągu kilku dni i będzie możliwa do natychmiastowego użycia. Swoboda projektowania, jaką daje drukowanie 3D, uczyniła go idealnym dla specjalnej geometrii łożysk ślizgowych.

Informacje o prototypach i małych ilościach

Druk 3D i print2mold mają jedną wspólną cechę: przynoszą zyski z produkcji niewielkich ilości. Produkcja elementów za pomocą narzędzi do formowania wtryskowego wykonywanych maszynowo jest opłacalna tylko przy ilości ponad 10 000 elementów. Szczególnie druk 3D może przekonać w fazie testowej aplikacji swoją wysoką szybkością produkcji i natychmiastową gotowością do użycia wytworzonych elementów. W zależności od komponentu są one gotowe do wysyłki w ciągu 1 do 3 dni i można je zamówić — w prosty sposób — z poziomu usługi drukowania 3D online. ZenRobotics zastosował również w pierwszym prototypie łożyska ślizgowe wydrukowane w 3D dla aluminiowej osi o rowkowanym profilu. Następnie firma wybrała proces print2mold, w którym elementy są produkowane za pomocą formy wtryskowej, wytwarzanej za pomocą druku 3D. Decydującym czynnikiem była różnorodność dostępnych materiałów i niskie koszty jednostkowe związane z formowaniem wtryskowym. Ostateczne łożyska ślizgowe zostały wykonane z iglidur J2. W tym przypadku komponenty wykonane w procesie print2mold kosztują tylko jedną dziesiątą tego stworzonego za pośrednictwem spiekania laserowego (ok. 49 €/szt.) ok. 5 €/szt., a od 100 sztuk koszt samego narzędzia zwrócił się. Twarde tworzywo sztuczne ma dobre właściwości mechaniczne, jest ekonomiczne i posiada dobrą odporność na media. Ponadto zintegrowane smary stałe sprawiają, że zewnętrzne smarowanie łożysk ślizgowych jest zbędne.
Przejdź do formularza zapytania druku 3D
Rowkowana oś aluminiowa zapobiega obrotowi dzięki geometrii łożysk ślizgowych. Rowkowana oś aluminiowa zapobiega obrotowi dzięki geometrii łożysk ślizgowych.

Szybkie wytwarzanie części z drukowanych narzędzi — igus print2mold

Gdy liczy się szybkość, druk 3D jest rozwiązaniem do produkcji formy wtryskowej. W zależności od geometrii drukowanie trwa od 12 do 24 godz., a narzędzie jest natychmiastowo gotowe do użycia. Proces print2mold znany jako Rapid Tooling umożliwia opłacalną produkcję zaawansowanych prototypów i małych ilości. Jest bardziej opłacalny w ilościach do 10 000 (brak minimalnej ilości) niż formy wtryskowe produkowane maszynowo. Części odporne na zużycie mogą być produkowane z redukcją kosztów sięgającą nawet 80%. Jakość części formowanych wtryskowo print2mold jest taka sama jak w przypadku konwencjonalnego procesu formowania wtryskowego. Procesy prototypowania można znacznie przyspieszyć dzięki procesowi print2mold, a różnorodność materiałów, która istnieje przy regularnym formowaniu wtryskowym, również zostaje zachowana.
 
Proces produkcji — od projektu do gotowego komponentu z formy wtryskowej w procedurze print2mold.

Pozostałe, ekscytujące zastosowania wykorzystujące łożyska ślizgowe iglidur



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.