Kup roboty usługowe lub zbuduj je samodzielnie

Kup roboty usługowe lub zbuduj je samodzielnie

  • Komponenty zgodne z wymogami FDA
  • Brak konieczności smarowania i konserwacji, nawet przy pracy 24/7
  • Roboty przystosowane do współpracy człowiek-robot (coboty)
  • Modułowy system przekładni umożliwiający dowolną rozbudowę rozwiązania automatyzacji
  • Oszczędność przestrzeni montażowej oraz wagi
  • Szybka dostawa i montaż
  • Obliczanie żywotności
  • Cicha praca i niski poziom wibracji
RBTX

Do zastosowań mobilnych: AGV (Automated Guided Vehicle – automatycznie kierowany pojazd) wraz z wieloosiowymi robotami przegubowymi jako kompletny system są dostępne na RBTX.pl

▲ Technologia w górę
  • Więcej opcji automatyzacji dzięki mobilności
  • Integracja typu „plug & play” pomiędzy wózkiem samojezdnym AGV a robotem robolink® DP
▼ Koszty w dół
  • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki gotowej do użycia integracji obejmującej oprogramowanie i sprzęt
  • Oczekiwany zwrot z inwestycji po 12–18 miesiącach
Automatyzacja restauracji

Automatyzacja restauracji

  • Brak przestojów maszyn: żywotność komponentów przewidywalna online
  • Szybki zwrot z inwestycji po 4–7 miesiącach
  • Higieniczne i odporne na zabrudzenia
ReBeL

Coboty w robotyce usługowej

  • Brak szafy sterowniczej; system sterowania zintegrowany w podstawie
  • Usługi odbioru i dostawy
  • Zadania typu pick-and-place
  • Wsparcie przy montażu
Zastosowania automatyzacji

Dalsze pomysły na automatyzację

Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie Ekonomicznej Automatyzacji w 2021 r.: modułowy system przekładni ReBeL dla robotów współpracujących (cobotów)

  • Zbuduj własnego robota usługowego dzięki modułowemu systemowi przekładni ReBeL
  • O 25% lżejszy niż konwencjonalne przekładnie falowe dzięki wysokowydajnym polimerom igus®
  • Rozpocznij pracę bezpośrednio z kinematyką robota dzięki w pełni zintegrowanym przekładniom falowym
  • Bezobsługowe komponenty w lekkiej konstrukcji
  • Dostępny od 2022 roku
  • O 25 do 50% lżejszy niż konwencjonalne roboty wieloosiowe dzięki wysokowydajnym polimerom igus®
  • Przetestowany w laboratorium Low Cost Automation w niemieckiej Kolonii
  • Możliwość sterowania za pomocą igus® Robot Control, systemu sterowania dla wszystkich robotów

Wybrane tworzywa sztuczne motion plastics do robota serwisowego

Prowadnica profilowa drylin® W

Prowadnica profilowa drylin® W

  • 100%, bezobsługowe i niewymagające smarowania
  • Odporne na brud, kurz i wilgoć
  • Bardzo cicha praca
  • Do 40% bardziej opłacalne niż prowadnice z łożyskami kulkowymi obiegowymi
drygear Apiro®

System modułowych przekładni drygear®

  • Temperatura stosowania: od +5 do +50°C
  • Odpowiednie do pracy w środowisku z rozpryskami wody
  • Lekkie
  • Bezsmarowe
iglidur® dla FDA

Łożyska ślizgowe iglidur® A181

  • Zgodność z przepisami FDA i UE
  • Dobra odporność na media
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa