Zmień język :

Dzięki naszej usłudze druku 3D możesz produkować odporne na zużycie komponenty z tworzyw sztucznych za pomocą trzech różnych procesów: SLS, FDM i druku 3D DLP. Na tej stronie znajdują się dalsze informacje na temat poszczególnych metod produkcji.
Chcesz omówić swój projekt z jednym z naszych ekspertów?
Skontaktuj się z nami!
W druku 3D SLS proszek z tworzywa sztucznego jest nakładany warstwowo za pomocą ostrza i topiony laserem w określonych punktach, w których ma zostać wyprodukowany element. Proces ten charakteryzuje się przede wszystkim opłacalnością, szybką produkcją i wysoką dokładnością wymiarową drukowanych części (od ±0,15 mm).
Dalsze zalety:
Wskazówka: W porównaniu do procesu SLS, druk 3D w technologii FDM oferuje większą różnorodność materiałów.
FDM to proces druku 3D, w którym topliwy materiał (tworzywo sztuczne) jest podgrzewany i nakładany warstwa po warstwie przez jedną lub więcej dysz. Jest to również określane jako osadzanie stopionego materiału lub wytłaczanie filamentu. Niski koszt drukarki filamentowej i użyteczność sprawiają, że FDM jest najczęściej stosowanym procesem druku 3D.
Druk wielomateriałowy: w przypadku druku 3D możliwe jest również wytwarzanie części z maksymalnie czterech różnych filamentów w jednym procesie drukowania.
Dowiedz sięwięcej
Wskazówka: jeśli materiał podporowy nie jest wymagany, a potrzebne są komponenty z dobrym łączeniem warstw i wyższą dokładnością wymiarową (<±0,2 mm), spiekanie laserowe i DLP są bardziej odpowiednie niż FDM.
DLP to proces drukowania 3D, w którym żywica syntetyczna jest wystawiana na działanie światła UV warstwa po warstwie w zbiorniku i w ten sposób utwardzana lub polimeryzowana. Źródło światła UV uderza w układ luster, które odbijają światło w postaci dwuwymiarowej geometrii warstw i rzucają je na materiał.
Zalety:
DLP vs SLA:
Główną zaletą druku 3D z wykorzystaniem procesu DLP jest oszczędność czasu. W porównaniu do procesu SLA, w którym każdy punkt jest indywidualnie naświetlany laserem, w procesie DLP żywica jest utwardzana powierzchnia po powierzchni, co wielokrotnie skraca czas budowy. Ponadto rozdzielczość jest znacznie zwiększona dzięki pikselom o wielkości do 35 µm.

Wydrukuj prototypy lub serie z odpornych na zużycie tworzyw sztucznych igus w ciągu jednego do trzech dni.
Więcej o usłudze druku 3D
Zapoznaj się z przeglądem obszarów zastosowań, w których usługa druku 3D firmy igus odegrała decydującą rolę.
Przykłady zastosowań
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem