Przewody chainflex® w pomieszczeniach czystych

Przewody używane w pomieszczeniach czystych posiadają znaczne wymagania. Elementy ruchome muszą być szczególnie odporne na ścieranie, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia mają szkodliwy wpływ na produkt i proces. To generuje koszty. W tym celu w pomieszczeniu definiowane są strumienie powietrza, które usuwają cząsteczki mniejsze niż włos. Dzięki zastosowaniu produktów o niskim współczynniku ścieralności, tj. o niewielkiej ilości cząstek, ich uciążliwe i kosztowne usuwanie staje się zbędne.
Z największą starannością opracowujemy i testujemy, we własnym laboratorium dla pomieszczeń czystych, nasze wysokowydajne produkty polimerowe, aby pokazać, że nasz asortyment idealnie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach czystych — dodatkowe testy zlecamy w Instytucie Fraunhofera. Dzięki temu igus® oferuje szeroką gamę produktów, przetestowanych przez IPA, z najlepszą możliwą klasyfikacją dla pomieszczeń czystych (klasa 1 ISO).
 

Produkty igus dla pomieszczeń czystych

Czym jest pomieszczenie czyste?

Pomieszczenie czyste

Czym jest pomieszczenie czyste?

Pomieszczenie czyste to zamknięta przestrzeń, w której stężenie cząstek unoszących się w powietrzu jest utrzymywane na jak najniższym poziomie. Pomieszczenia czyste są potrzebne, gdy produkcja niektórych dóbr musi być chroniona przed cząstkami unoszącymi się w powietrzu. Typowe obszary obejmują między innymi produkcję półprzewodników, technologię medyczną, optykę i technologię laserową oraz technologię lotniczą. Produkty tych obszarów przemysłu mogą być skażone najdrobniejszymi cząstkami, a tym samym stać się bezużyteczne. Cleanroom zapewnia tutaj bezproblemową produkcję.

Pomieszczenie czyste

Jak działa pomieszczenie czyste?

Aby pomieszczenie było wolne od cząstek lub zarazków, należy podjąć pewne środki ostrożności i stale kontrolować jakość powietrza, a także temperaturę i wilgotność. Do pomieszczenia czystego można wejść wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej po przejściu przez śluzę powietrzną. W samym pomieszczeniu strumienie powietrza i filtry zapewniają czyste powietrze. 

Pomieszczenie czyste

Jakie są specyfikacje materiałów i maszyn używanych w pomieszczeniu czystym?

W pomieszczeniu czystym stawia się wysokie wymagania stosowanym tam materiałom i maszynom. Szczególnie istotne są dwa punkty: 1. Strumień powietrza w pomieszczeniu nie może być zakłócany przez używany sprzęt. 2. Powierzchnie wszystkich użytych komponentów muszą mieć wysoką odporność na ścieranie.

Przewody chainflex®

W naszym asortymencie znajdziesz 1084 przewodów chainflex kompatybilnych z pomieszczeniami czystymi. Posiadają certyfikat Instytutu IPA dla pomieszczeń czystych klasy ISO 1 lub 2. Zwracamy szczególną uwagę na optymalizację naszych przewodów pod kątem zginania przemiennego i stosujemy wysoce odporne na ścieranie materiały płaszcza. Jasno mówimy o trwałości i gwarancji* żywotności.
Węże pneumatyczne i różne przewody z klasą ochrony IPA ISO 1 i 2, dostępne również jako gotowe do podłączenia, dopasowane dla Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens i wielu innych producentów.

* Różne rodziny przewodów igus® chainflex® zostały certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 ISO klasa 1 lub klasa 2 przez Instytut IPA Fraunhofera (raporty IG1303-640-1 i IG0704-400). Odpowiada to 1084 różnym przewodom katalogowym chainflex® z przetestowanym materiałem płaszcza zewnętrznego, 918 typów z IPA klasa 1 i 166 z IPA klasa 2.
E6.1
W pomieszczeniach czystych wymagane są różne rodzaje przewodów — przewody sterownicze, silnikowe, BUS'owe i tak dalej. Wszystkie muszą działać bezawaryjnie w warunkach pomieszczenia czystego i zgodne ze specyfikacjami. Przykłady obejmują:

Produkty igus w pomieszczeniach czystych

chainflex® CFCLEAN

CFCLEAN
Zalety
  • Brak zginania systemu dzięki przewodom z przewodami w sztywnej osłonie 
  • Niskie siły przywracające dzięki wysoce elastycznej konstrukcji skrętki, specjalnym przewodom oraz brakowi płaszcza zewnętrznego
  • Przewody chainflex® CFCLEAN dostosowane do aplikacji z masą mniejszą aż o 21% w porównaniu z konwencjonalnymi przewodami
  • Ok. 16% mniejsza średnica w porównaniu do standardowych przewodów z płaszczem
  • Dostępne od 1 m
  • Prototypy przewodników: ukończone w 48–72 godziny
  • Wszystkie standardowe kombinacje rdzeń/przekrój: dane, magistrala, sterowanie, silnik — dostępne od ręki, z gwarancją do 36 miesięcy*
*Następujące przewody są wymienione w certyfikacie: CFCLEAN3.01.05.02 i CAPU.A.06.0 — Dalsze testy są obecnie niezaplanowane
Dowiedz się więcej o CFCLEAN

e-skin® flat

e-skin® flat i CFCLEAN — razem rewolucjonizują ogólną efektywność Państwa instalacji, generują wyższą wydajność linii produkcyjnej, są modułowe i oszczędzają zasoby.
Zalety
Główną zaletą e-skin® flat jest jego modułowość i łatwa konserwacja. W przeciwieństwie do dostępnych na rynku rozwiązań z mocno zdefiniowanymi płaskimi przewodami taśmowymi ze spawanymi elementami skrętki, system płaskich prowadników kablowych e-skin® oferuje otwierane systemy komór. Elastyczne elementy skręcane chainflex® CFCLEAN (ze złączami lub bez), prowadniki nośne, węże itp. można teraz wymienić lub dodać w ciągu zaledwie kilku minut.
  • Wysoka wydajność w fazie prototypu
  • Maksymalna dostępność dzięki prostej wymianie uszkodzonych elementów
  • Oszczędność zasobów, ponieważ w przypadku uszkodzenia wymieniane są tylko pojedyncze elementy
Więcej informacji o e-skin flat®
e-skin flat

Prowadnik kablowy serii E6.1

Wraz z E6.1, do pomieszczeń czystych wkracza nowa generacja. Znacznie uproszczona obsługa i lepszy dostęp do wnętrza oraz zmniejszona masa znacznie ułatwiają montaż. Nasz E6.1 naturalnie posiada nasze wysoce elastyczne przewody, które dzięki odpornemu na ścieranie płaszczowi zewnętrznemu są idealne do zastosowań w pomieszczeniach czystych.
E6.1
Zalety
  • Wyjątkowo cicha dzięki małemu skokowi i "hamulcowi" w systemie ograniczników
  • (E61.29.070.055.0 at 1m/s = 32dB(A) według testu wewnętrznego igus 4479)
  • Wyjątkowo niskie wibracje
  • System połączeń o niskim ścieraniu (niewymagający śrub bądź otworów)
  • Praktycznie brak efektu wielokąta, a co za tym idzie bardzo płynna praca.
  • Gładka konstrukcja wnętrza dla długiej żywotności przewodów i węży
  • Seria E61.29: poprzeczki po obu stronach można otworzyć oraz wyjąć wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
  • Oszczędność masy ok. 30% w porównaniu z systemem E6
Dowiedz się więcej o E6.1

Produkty odpowiednie dla pomieszczeń czystych

Zastosowania w pomieszczeniu czystym mogą być bardzo różne. Zastosowane tu produkty to:

prowadnice liniowe

W naszym asortymencie systemów prowadnic liniowych pracujących na sucho, posiadamy cztery modele, które są certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych z klasą ochrony ISO 6 do 3.
drylin do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Łożyska wieńcowe

Elementy ślizgowe PRT-04-100 wykonane z iglidur J minimalizują emisję cząsteczek, dzięki czemu mogą być stosowane w pomieszczeniach czystych.
Więcej informacji o łożysku wieńcowym PRT-04