Dzięki chainflex firma igus oferuje szeroką gamę elastycznych przewodów do różnych zastosowań i warunków otoczenia. W zależności od wymagań możesz wybierać spośród różnych
materiałów płaszczy zewnętrznych odpornych na ścieranie. "] W zależności od temperatury otoczenia i tego czy w zastosowaniu występuje kontakt z olejami lub chemikaliami, dostępne są materiały płaszcza
PVC, PUR i TPE.
Gwarantowana żywotność w odpowiednich warunkach jest obliczana w laboratorium testowym o powierzchni 3800 m2 i sprawdzana w trakcie testów ciągłych. Przewody chainflex przechodzą bardzo skomplikowane testy przy różnych szybkościach, między innymi w specjalnie przystosowanych do tego celu komorach klimatycznych. Tutaj przeprowadza się testy przewodów w ciągłym ruchu w temperaturze -40 °C. Dzięki testom przez prawie 400 milionów cykli, przewody igus można zatem sklasyfikować według jednego z trzech kryteriów: „stała instalacja zgodnie z DIN”, „ruchome zastosowanie zgodnie z DIN” i „według serii testów igus w rzeczywistych warunkach”.