Technologia w górę, koszty w dół Inteligentna technologia dla każdej oczyszczalni ścieków
Niezawodne zapobieganie zagrożeniom i inteligentne monitorowanie stanu w jednym
Optymalna gwarancja dostępności instalacji ... w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca ... dzięki igus i.Sense
Oczyszczalnie ścieków stanowią wyzwanie dla zastosowanych komponentów: pracują one w trybie ciągłym, są narażone na wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i mają kontakt z cieczami, mikrobami, tłuszczami i brudem. Nasze inteligentne systemy e-prowadników są zaprojektowane tak, aby działały bezawaryjnie we wszystkich możliwych warunkach — tak długo, jak to możliwe.
Niezależnie od tego, czy chodzi o zgarniacz wzdłużny na osadnikach wstępnych, czy o osadnik piasku i tłuszczu: dzięki gotowym do zainstalowania rozwiązaniom IIoT z inteligentnych tworzyw sztucznych unikasz przestojów, zmniejszasz koszty operacyjne i ograniczasz kosztowną konserwację. Specjalnie do oczyszczania ścieków oferujemy pojedyncze moduły do niezawodnego monitorowania stanu lub kompletne zestawy, zgodne z Przemysłem 4.0, dla koncepcji konserwacji predykcyjnej.
Zalety naszych rozwiązań w zakresie inteligentnych tworzyw sztucznych:
▲ Technologia w górę
Wydłużenie maksymalnej żywotności
Zwiększone bezpieczeństwo podczas pracy instalacji bezobsługowej
Zdalny dostęp do informacji o stanie w czasie rzeczywistym
▼ Koszty w dół
Zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki systemowi wczesnego ostrzegania
Unikaj kosztów nieoczekiwanych przestojów zakładu
Oszczędność miejsca — niższa wysokość montażowa i brak stacji pętli przewodowej
Różne wyzwania podczas operacji oczyszczania ścieków ...
... zawsze pod ręką właściwe rozwiązanie dzięki inteligentnym tworzywom sztucznym
Monitorowanie siły pchającej/ciągnącej
W dzisiejszych czasach nowoczesne oczyszczalnie ścieków często działają przez całą dobę i bez żadnego nadzoru — dlatego awarie czasami pozostają niewykryte przez wiele godzin. Chociaż instalacja pracuje bardzo wolno, w przypadku problemu może to doprowadzić do całkowitej awarii.
Właśnie tam jest używany nasz i.Sense EC.P . Czujnik ten, w sposób ciągły, mierzy siłę potrzebną instalacji do poruszania systemem zasilania. Jeśli te siły ulegną zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak lód, zwierzę lub narzędzie zapomniane podczas konserwacji — czujnik wykrywa tę zmianę i natychmiast wyłącza system. Zapobiega to kosztownym, całkowitym uszkodzeniom oczyszczalni ścieków.
Zwiększenie niezawodności procesu, minimalizacja prac konserwacyjnych, przesyłanie danych w sposób zrównoważony — to wymagania dotyczące zasilania dla zgarniacza w osadniku piasku w oczyszczalni ścieków w Bambergu. Inteligentne wykrywanie uszkodzeń i.Sense EC.B przez inteligentne tworzywa sztuczne zapewnia niezbędną niezawodność działania.
Czujnik EC.B natychmiast wykrywa pęknięcie ogniwa prowadnika i w razie jego wystąpienia uruchamia komunikat. Jest to realizowane za pomocą przewodu napiętego przez e-prowadnik, który rejestruje każdą zmianę długości i zgłasza ją do czujnika EC.B. Pozwala to na bezpośrednią interwencję użytkownika bądź systemu, często zapobiegając zarówno dodatkowym uszkodzeniom (przeciwległego ogniwa prowadnika), jak i wyłączeniu systemu.
Większość oczyszczalni ścieków może teraz obejść się bez personelu monitorującego. Jednak coraz nowocześniejsze firmy zajmujące się oczyszczaniem ścieków potrzebują nie tylko absolutnie niezawodnego systemu prowadzenia przewodów, ale także możliwości raportowania aktualnego stanu pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
Idealnie można to osiągnąć dzięki nowemu panelowi sterowania i.Cee, który można zintegrować online lub na miejscu w sieci lokalnej. Oznacza to, że dostęp do bieżących danych operacyjnych można uzyskać za pośrednictwem wyświetlacza na dźwigu, rozwiązania w chmurze lub pulpitu IoT, interfejsu API REST, a nawet bezpośrednio za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.
Niezawodne monitorowanie stanu w oczyszczalniach ścieków może być tak proste … dzięki igus i.Sense
Monitorowanie stanu | i.Sense
Monitorowanie stanu to najłatwiejszy i najszybszy sposób na przekształcenie wielu produktów igus w samomonitorujące, inteligentne produkty z tworzyw sztucznych. Czujniki są montowane w celu sprawdzenia parametrów takich jak temperatura, siły i fale dźwiękowe/drgania z wcześniej określonymi limitami. Wartości wykraczające poza limity skutkują alarmem lub powiadomieniem. Na podstawie tych informacji można podjąć decyzję o kolejnych krokach, konserwacji lub wyłączeniu. W igus podsumowujemy monitorowanie stanu pod pojęciem i.Sense („Czuję”).
W przeciwieństwie do monitorowania stanu, rozwiązania konserwacji predykcyjnej wykorzystują czujniki i oprogramowanie do stworzenia systemu, który umożliwia dynamiczne obliczanie żywotności oraz optymalne czasy konserwacji. Konserwacja predykcyjna jest kolejnym krokiem w kierunku wdrożenia kompleksowego, inteligentnego systemu Przemysł 4.0. Celem jest zawsze maksymalizacja bezpieczeństwa systemu i użytkownika oraz żywotności produktu. W firmie igus nazywamy nasz system konserwacji predykcyjnej i.Cee (wywodzący się od "Przewiduję").
basic flizz® jest system mobilnego zasilania zgarniaczy, zgrabiarek i innych rozwiązań z obszaru oczyszczalni ścieków oraz elektrowni wodnych. Składa się z e-prowadnika wypełnionego sprawdzonymi przewodami chainflex i prowadzonego bezpiecznie oraz bezproblemowo, w odpornej na warunki atmosferyczne, obudowie ze stali nierdzewnej.
Bezpieczne prowadzenie: szyna prowadząca zintegrowana z profilem
Inteligentny system basic flizz® za jednym kliknięciem myszy
Zamów gotowe do montażu kompletne zestawy bezpośrednio w sklepie internetowym
basic flizz jest system mobilnego zasilania zgarniaczy, zgrabiarek i innych rozwiązań z obszaru oczyszczalni ścieków oraz elektrowni wodnych. Kompletny zestaw składa się z e-prowadnika, który jest wypełniony przetestowanymi przewodami chainflex i bezpiecznie prowadzony w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie ze stali nierdzewnej. Dzięki opracowanemu ramieniu i inteligentnemu, polimerowemu systemowi EC.P do wykrywania siły ciągnącej/pchającej, zestaw ten stanowi bardzo dobre rozwiązanie.
Całodobowy monitoring stanu w oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnie ścieków działają 24/7, 365 dni w roku. Użycie systemu basic flizz jest odpowiednie dla większości prostokątnych osadników. Zaletą systemu jest modułowa konstrukcja oraz ochrona systemu zasilania przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. System flizz można zainstalować bezpośrednio na ścianie zbiornika lub na podłożu wzdłuż zbiornika.
Dodatkową ochronę zapewnia system inteligentnych polimerów i.Sense EC.P (EC = e-prowadnik P = siła ciągnąca) do monitorowania stanu prowadnika. Pozwala to na proaktywne i automatyczne wyłączenie systemu w przypadku usterki, aby uniknąć całkowitej awarii.
Biała księga: e-prowadniki a bębny przewodowe z silnikiem
Zalety i wady obu systemów
Ilekroć projektanci muszą prowadzić węże i przewody w zastosowaniach ruchomych o długich przesuwach przekraczających 100 metrów, pojawia się pytanie: który system zasilania jest najbardziej wydajny? Bęben przewodowy z silnikiem? Czy e-prowadnik? Zalety i wady obu systemów.
Państwo określacie sposób przesyłania i dostępu do danych
Transfer danych w lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub w bezpiecznej chmurze (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Twoje dane nigdy nie opuszczają sieci firmowej, ponieważ oprogramowanie i.Cee komunikuje się tylko w wybranych przez Ciebie sieciach. W procesie tym zakres informacji rozciąga się od pojedynczego e-prowadnika w maszynie, po park maszynowy i własny interfejs wyjściowy.
i.Cee:cloud
W przypadku rozwiązania opartego na Internecie, istnieją dwie możliwości: albo czujniki przesyłają swoje dane bezpośrednio do chmury, gdzie są one udostępniane w chronionym obszarze za pośrednictwem panelu sterowania przeglądarki. Albo robią sobie przystanek za pośrednictwem i.Cee.net, tzw. koncentratora danych. i.Cee.net znajduje się w Państwa lokalizacji, co pozwala na zatrzymanie lub dostosowanie wymiany danych z chmurą w dowolnym momencie.
Przetestowany w rzeczywistych aplikacjach w największym laboratorium testowym w branży
Ogólny przegląd inteligentnych polimerów
Wgląd w asortyment produktów dla Przemysłu 4.0
Przegląd zawartości:
Monitorowanie stanu (i.Sense)
Produkty do monitorowania stanu
Przykłady zastosowań monitorowania stanu
Konserwacja predykcyjna (i.Cee)
Przykłady zastosowań konserwacji predykcyjnej
Jak przepływają dane w przypadku konserwacji predykcyjnej?
Samodzielny wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania
Posiadając niewielką ilość informacji na temat Państwa aplikacji, konsultant online w ukierunkowany sposób przeprowadzi wstępny wybór inteligentnych rozwiązań z tworzyw sztucznych. Podczas procesu selekcji narzędzie zapewnia przegląd aktualnych opcji inteligentnych polimerów.