Laboratorium testowe dla prowadników kablowych

  • 2 147 m² (całkowita powierzchnia laboratorium testowego igus® 3 800 m²)
  • Ponad 15 000 testów rocznie dla wszystkich produktów
  • 53 systemy testowe
  • 10 miliardów cykli testowych e-chain® rocznie w laboratorium testowym e-chain® i chainflex®
  • 3 miliardy cykli testowych dla samego e-chain®

Jakiego rodzaju testy są przeprowadzane?

Nowe stanowisko testowe do długich podróży

  • Rolkowe łańcuchy energetyczne
  • Możliwa prędkość jazdy do 8 m/s
  • Możliwość pokonania dystansu do 400 m
  • Tor testowy o długości 200 m
  • W pełni zautomatyzowany system
Długa podróż w teście terenowym

Laboratorium pomieszczeń czystych

Laboratorium dla pomieszczeń czystych

Test na zimno

  • Temperatura: -40°C
  • Podróż: 4,32 m
  • Prędkość: ponad 0,7 m/s
  • Częstotliwość: ok. 6 900 cykli/dzień

Test odporności na media

Co dzieje się z wynikami testów?

Narzędzia online

Narzędzia online

Innowacje e-prowadników

Innowacje e-prowadników

Inteligentne tworzywa sztuczne

Inteligentne tworzywa sztuczne

Wybrane testy

Test nieobsługiwanej długości

Test łańcucha energetycznego dla długości niepodpartej, wytrzymałości na rozciąganie i wytrzymałości na zerwanie

Test oleju z łańcuchami energetycznymi

Test oleju z łańcuchem energetycznym

Test hałasu

Test hałasu z łańcuchem energetycznym

Porównanie objętości

Porównanie objętości

Łańcuchy energetyczne do testów w pomieszczeniach czystych

Łańcuch energetyczny testów w pomieszczeniach czystych

Test na rozciąganie z morskim łańcuchem energetycznym

Test siły rozciągającej z morskim łańcuchem energetycznym

Chętnie przetestujemy Państwa aplikację

Więcej informacji

Laboratorium testowe igus

laboratorium testowe

Systemy e-prowadników

Systemy łańcuchów energetycznych

Konfiguratory online dla e-łańcuchów

e-chain® Konfiguratory online

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa