Prowadniki kablowe — odporność chemiczna materiałów igumid

Materiały, z których produkowane są prowadniki kablowe, muszą wiele wytrzymać: obciążenie ściskające i rozciągające, odporność na ścieranie, doskonała wytrzymałość, wysoka sztywność, wysoka stabilność w wysokich i niskich temperaturach, dostosowanie do użytku na zewnątrz. Aby to zapewnić, prowadniki kablowe igus są wykonane z wysokowydajnego polimeru igumid. Dowodzą tego liczne przykłady zastosowania, od chłodni po huty stali.
 

igumid G — materiał bazowy dla większości zastosowań

Z samym materiałem bazowym igumid G można zrealizować większość możliwych zastosowań. Opłacalny materiał spełnia nawet sprzeczne wymagania. Może pracować w temperaturach ciągłych od -40°C do znacznie powyżej 100 °C — co pozwala na zastosowanie w chłodniach lub hutach. W praktyce nawet aplikacje na śniegu i lodzie przebiegają gładko. Zapraszamy do odkrycia prowadników kablowych wykonanych z igumid G.
 

igumid NB zapewnia prowadnikom kablowym easy chain® wymaganą elastyczność

Porównywalne wartości wydajności dotyczą igumid NB, standardowego materiału dla wszystkich prowadników kablowych typu [link url=" /e-chains/linear-movement?sort=3&inch=false&recomechainspre=2&echainsyst=1" title="easy chain®"].
e-prowadniki z tej serii są niezwykle łatwe w wypełnianiu. Giętkie, dzielone poprzeczki umożliwiają łatwe wciskanie przewodów ręcznie. Dlatego wybrano materiał, który łączy w sobie niezbędną elastyczność i stabilność.
 

igumid TE

Igumid TE jest stosowany, gdy stawiane są jeszcze wyższe wymagania dotyczące trwałej elastyczności i elastyczności elementów prowadnika kablowego. Jest on używany na przykład w złączach prowadników E6 opracowanych z myślą o ekstremalnej dynamice lub w wyjątkowo odpornych na rozdarcie i elastycznych pokrywach e-prowadników z zamkiem błyskawicznym.
 

igumid EG+ — wytrzymuje nawet agresywne chemikalia

Najnowszym członkiem rodziny materiałów prowadników jest igumid EG+. Materiał charakteryzuje się wyjątkowo niską, całkowitą absorpcją wilgoci, dzięki czemu posiada również bardzo wysoką odpornością na chemikalia. igumid EG+ został opracowany specjalnie do zastosowania z agresywnymi chemikaliami w takich aplikacjach, jak galwanizacja lub produkcja nawozów, gdzie służy zarówno w prowadnikach kablowych, jak i systemach rynien. Tam, gdzie wcześniej potrzebna była droga stal nierdzewna jako materiał rynny, igumid EG+ oferuje teraz opłacalną alternatywę. Materiał można natychmiast rozpoznać dzięki niebieskiemu kolorowi i używać w większości serii e-prowadników w zakresie temperatur od 0 °C do +100 °C. Jest wolny od halogenów i silikonu oraz zgodny z RoHS.
 

igumid HT chroni przed rozgrzanymi do czerwoności opiłkami

Jeśli energia, sygnały i media muszą być elastycznie przemieszczane w obrabiarkach, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie e-tub. Ich zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się opiłków do ich wnętrza. Tuby wykonane ze specjalnego materiału igumid HT zapewniają również, że opiłki o temperaturze 850°C nie przywierają. Wszystkie lampy serii R2, R4 i RX są dostępne w żaroodpornej wersji HT. Producenci maszyn odlewniczych i innych zakładów obróbki metali mają zatem możliwość zastąpienia metalowych systemów zasilania bardziej elastycznymi i znacznie lżejszymi prowadnikami kablowymi wykonanymi z wysokowydajnego tworzywa sztucznego.
 

igumid DT jest wykrywalny magnetycznie

Opracowanie tworzywa sztucznego igumid DT było przeznaczone w szczególności do zastosowań w całej produkcji żywności. Podstawowy materiał został zmodyfikowany tak, aby fragment o wielkości zaledwie 1 mm mógł zostać wykryty przez wszystkie powszechnie stosowane systemy. W ten sposób wszelkie drzazgi mogą zostać wykryte i automatycznie usunięte. Wyślij zapytanie teraz.
 

igumid ESD: ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi

Rozwiązania i narzędzia zgodne z wymogami ESD są stosowane w wielu gałęziach przemysłu do ochrony wrażliwych elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Jest to szczególnie ważne w przypadku ruchomych części, takich jak źródła energii. igumid ESD zapewnia firmie igus® materiał, który został zaprojektowany specjalnie do tego wymagających zastosowań i może natychmiast rozładowywać ładunki elektrostatyczne w kontrolowany sposób. W przeciwieństwie do tymczasowo przewodzących powłok lub niestabilnych środków antystatycznych, zastosowane dodatki oferują długotrwałe i niewymagające konserwacji przewodnictwo. igumid ESD jest również idealnym materiałem dla prowadników kablowych stosowanych w strefach podatnych na wybuch gazu lub pyłu — czyli obszarach zagrożonych wybuchem. Takie środowiska pracy występują przede wszystkim w przemyśle chemicznym, ale także wszędzie tam, gdzie występują procesy wypełniania towarów pylistych lub pylących. Zdolność igumid ESD do rozładowywania ładunków statycznych może oznaczać eliminację potencjalnych źródeł zapłonu w środowiskach podatnych na wybuch. Polimer, przetestowany przez ponad 10 milionów cykli, przewyższa nawet standardowy materiał igumid G w niektórych wymaganiach mechanicznych.
 

igumid XXL jest przeznaczony do wyjątkowo wysokich długości samonośnych oraz mas wypełnienia

Do siedmiu metrów samonośnej długości, bez rynien prowadzących lub wsporników to coś, co optymalne rozwiązanie e-prowadnika może osiągnąć dzięki materiałowi igumid XXL. Alternatywnie można uzyskać większe masy wypełnienia przy tej samej długości samonośnej. Oszczędza to również czas i koszty montażu, ponieważ aplikacje ślizgowe zazwyczaj wymagają dłuższych prowadników, dodatkowych rynien prowadzących i większej przestrzeni montażowej. Materiał jest używany głównie w zastosowaniach związanych z systemami transportu i przenośników, maszynami budowlanymi i innymi ciężkimi maszynami oraz dużymi robotami. Wyślij zapytanie teraz.


Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje na temat odporności materiałów igumid G, NB i TE firmy igus na wiele substancji chemicznych. Podane wartości zostały określone w badaniach laboratoryjnych i są specyficzne dla materiału. Wszystkie specyfikacje dotyczą czarnych prowadników kablowych. Jeśli wymaganej substancji chemicznej nie ma na liście, zapraszamy do kontaktu. Na życzenie chętnie wykonamy test.

Legenda:++ = odporne | + = odporne warunkowo | - = brak odporności | Nas. wod. rozt. = nasycony roztwór wodny
Środek chemicznyStężenie
masy %
igumid G
i NB
igumid TE
Aceton100++++
Kwas mrówkowy (wodny)2+++
Amoniak (wodny)10++++
Benzyna100++++
Benzen100++++
Bitum100+-
Kwas borowy (wodny)10+++
Kwas masłowy100+-
Chlorek wapnia (wodny)Nas. rozt. wod.++++
Chlorowany węglowodór +++
Woda chlorowaNas. rozt. wod.--
Kwas chromowy (wodny)1+-
Olej napędowy100++++
Kwas octowy2+++
Kolor ++++
Tłuszcze, tłuszcz spożywczy ++++
Fluorowane węglowodory ++++
Formaldehyd (wodny)30++
Oleje hydrauliczne +++
Roztwór wodorotlenku potasu10++++
Węglan potasu (wodny)60++++
Siarczan potasu (wodny)100++++
Octan metylu100++++
Mleko ++++
Olej mineralny ++++
Węglan sodu (wodny)50++++
Olej, olej smarujący ++++
Olej, olej spożywczy ++++
Kwas oleinowy100++++
Olej parafinowy ++++
Perchloroetylen100++-
Żywice poliestrowe (ze styrenem) ++++
Propan ++++
Rtęć ++++
Kwas chlorowodorowypH2+-
Kwas chlorowodorowy2--
Kwas chlorowodorowy10--
Tusz, farba drukarska ++++
Wazelina ++++
Kwas winowy +++
Siarczan cynku (wodny)10++-

Wybrane przykłady zastosowań z prowadnikami kablowymi


Więcej informacji


Sklep e-prowadników

Ponad 100 000 produktów: od małych i średnich e-prowadników do dużych po rozwiązania specjalne.

Baza wiedzy o e-prowadnikach

Znajdź ważne informacje, pytania i odpowiedzi dotyczące e-prowadników.

Seminaria online

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.

Przetestowane!

Każdego roku przeprowadzanych jest 3 000 testów e-prowadników, aby upewnić się, że wytrzymują najtrudniejsze warunki.