Zmień język :
W ten sposób obliczana jest długość prowadników kablowych dla ruchu liniowego:
Najpierw należy zdefiniować koniec stały, tj. położenie nieruchomego połączenia prowadnika kablowego. Zalecamy umieszczenie końca stałego w środku ścieżki przesuwu. Zapewnia to ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ wymagany jest mniejszy prowadnik kablowy i zwykle mniej przewodów. Oczywiście możliwe jest również umieszczenie stałego końca poza środkiem przesuwu.
Uwaga: Stały koniec w środku przesuwu jest zawsze najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem

W aplikacjach samonośnych, bieg górny prowadnika kablowego porusza się równolegle do biegu dolnego na całej długości przesuwu poziomego.
Jeśli koniec stały znajduje się w środku przesuwu: {{anchor:null}}L {{anchor:null}}= S2**{{anchor:null}}+ K**
| Skrót | Znaczenie | Jednostka |
|---|---|---|
| Lk | Długość prowadnika kablowego | [mm] |
| S/2 | Połowa drogi | [mm] |
| K | Rozszerzenie dla promienia gięcia (K pochodzi z tabel danych poszczególnych serii) | [mm] |
| R | Promień gięcia | [mm] |

W przypadku końca stałego poza środkiem przesuwu: L = S2**+ ∆M +K**
| Skrót | Znaczenie | Jednostka |
|---|---|---|
| Lk | Długość prowadnika kablowego | [mm] |
| S/2 | Połowa drogi | [mm] |
| K | Rozszerzenie dla promienia gięcia (K pochodzi z tabel danych poszczególnych serii) | [mm] |
| ∆M | Odchylenie punktu środkowego | [mm] |
| R | Promień gięcia | [mm] |

A = koniec ruchomy
B = koniec stały
C = rynna prowadząca z listwą ślizgową
D = rynna prowadząca bez listwy ślizgowej
E = całkowita długość rynny prowadzącej
W przypadku ślizgowego zasilania, prowadnik kablowy przesuwa się w połowie po biegu dolnym, a w drugiej połowie po listwie ślizgowej.
Dla końca stałego w środku przesuwu: L = S2**+ K**
| Skrót | Znaczenie | Jednostka |
|---|---|---|
| Lk | Długość prowadnika kablowego | [mm] |
| S/2 | Połowa drogi | [mm] |
| K2 | Rozszerzenie dla promienia gięcia, jeśli wysokość punktu mocowania jest obniżona | [mm] |
| ∆CL | Przesunięty koniec stały | [mm] |
| R | Promień gięcia | [mm] |
| D2 | Nadmierna długość podczas długich przesuwów ślizgowych | [mm] |
| H2 | Wysokość wbudowania z obniżonym końcem ruchomym | [mm] |
| HRi | Wysokość wewnętrzna rynny | [mm] |

Wymagana wysokość zabudowy zależy od naprężenia wstępnego prowadnika kablowego przy całkowitej wartości HFWymiar H
| Skrót | Znaczenie | Jednostka |
|---|---|---|
| H | Nominalna wysokość wbudowania | [mm] |
| HF | Wymagana wysokość wbudowania | [mm] |
Dzięki konfiguratorowi prowadników kablowych "e-chain expert" można w kilku krokach stworzyć własny, gotowy do podłączenia system prowadników kablowych.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem