Zmień język :
Jesteś zainteresowany prowadnikiem kablowym do bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia kabli i węży w maszynach i zakładach? Oto 10 wskazówek, które pomogą w pełni wykorzystać inwestycję.
Z treści:
Pobierz teraz bezpłatnie 10 wskazówek. Chętnie pomożemy w każdej chwili.

Długość samonośna ma trzy różne etapy:

Wartości na wykresie obciążenia są ważne, aby można było znaleźć odpowiedni prowadnik kablowy dla masy wypełnienia i odległości przesuwu oraz określić maksymalne obciążenie dla wybranego prowadnika kablowego.
Czarna linia na wykresie obciążenia wskazuje obszar samonośnej długości FLG, w której prowadnik nie ma luzu. Jeśli odległość przesuwu lub masa kabla wzrasta, prowadnik kablowy zaczyna się uginać FLB (jasnoszara krzywa).
| Oś Y | Oś X | S |
|---|---|---|
| Masa wypełnienia [kg/m] | Długość samonośna [m] | Przesuw [m] |
| 1,5 | 2,0 | 4,0 |
Preferowana seria dla samonośnych aplikacji
Jeśli aplikacja (masa wypełnienia, przesuw) wykracza poza zakres długości samonośnej wymaganego prowadnika kablowego, dostępne są następujące opcje:
Podpory w obszarze samonośnym z prostym biegiem górnym i samonośne z dopuszczalnym ugięciem
W zastosowaniach samonośnych, przyspieszenie (a) jest czynnikiem krytycznym, a nie prędkość przesuwu (v). Wysokie przyspieszenia mogą powodować wibracje prowadnika kablowego i skrócić jego żywotność. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy prowadnik kablowy ma już ugięcie większe niż FLG. Maksymalne wartości prędkości (v), przyspieszenia (a) i żywotności można osiągnąć tylko w przypadku prowadników kablowych, które są zaprojektowane jako proste samonośne FLG. Jednak w tym przypadku, systemy e-prowadników igus® mogą wytrzymać bardzo duże obciążenia. Do tej pory osiągnięto szczytową wartość przyspieszenia 784 m/s2 przy ciągłym użytkowaniu.
| FLG | FLB | ||
|---|---|---|---|
| v maks. | [m/s] | 20 | 3 |
| v szczyt | [m/s] | 50 | - |
| a maks. | [m/s2] | 200 | 6 |
| a szczyt | [m/s2] | 784 | - |
Preferowana seria zapewniająca maksymalną prędkość i przyspieszenie

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem