Zmień język :
W przypadku korzystania z ruchomych produktów w obszarze sceny istnieją specjalne wymagania dotyczące poziomu hałasu, który może być generowany podczas użytkowania. Wymagania te zależą od okoliczności zastosowania. Na przykład w przypadku szczególnie wrażliwego na hałas zastosowania wymagana była głośność poniżej 54 dB - mierzona w odległości jednego metra od e-spool®. Wartość ta jest nieco niższa od głośności standardowego e-spool® (56dB).


Urządzenie e-spool® porusza się w izolowanym pomieszczeniu z prędkością około 0,3 metra na sekundę. Poziom hałasu jest mierzony i rejestrowany z odległości 1 metra.
Specjalny e-spool® z dodatkowym materiałem izolacyjnym pozostaje poniżej wymaganego poziomu hałasu i dlatego może być używany.
Standardowy e-spool® SP1.850.14000.02.R.0 miał tylko nieznacznie wyższy poziom hałasu w tych samych warunkach - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA.

Jakość z laboratorium testowego igus®
Aplikacje o wysokiej częstotliwości cykli, prędkościach i przyspieszeniach w wymagających warunkach środowiskowych wymagają przetestowanych i funkcjonalnie niezawodnych systemów, szczególnie w przypadku łańcuchów energetycznych i kabli, a także polimerowych łożysk ślizgowych i systemów liniowych. igus® stale testuje w rzeczywistych warunkach we własnym laboratorium. Każdego roku przeprowadzanych jest ponad 2000 testów łańcucha elektronicznego® i przewodów oraz ponad 5000 testów łożysk ślizgowych. Nasze testy koncentrują się na siłach rozciągających i ścinających, współczynniku tarcia, zużyciu, sile napędowej i ścieraniu w szerokim zakresie warunków i prędkości. Uwzględniane są czynniki takie jak brud, pogoda, zimno lub wstrząsy i uderzenia.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem