Laboratorium testowe dla prowadników kablowych

  • 2 147 m² (całkowita powierzchnia laboratorium testowego igus® 3 800 m²)
  • Ponad 15 000 testów rocznie dla wszystkich produktów
  • 53 systemy testowe
  • 10 miliardów cykli testowych e-chain® rocznie w laboratorium testowym e-chain® i chainflex®
  • 3 miliardy cykli testowych dla samego e-chain®

Jakiego rodzaju testy są przeprowadzane?

Nowe stanowisko testowe do długich podróży

  • Rolkowe łańcuchy energetyczne
  • Możliwa prędkość jazdy do 8 m/s
  • Możliwość pokonania dystansu do 400 m
  • Tor testowy o długości 200 m
  • W pełni zautomatyzowany system
Łańcuch kablowy do długiego skoku wzdłuż obiektu przemysłowego.

Laboratorium pomieszczeń czystych

Stanowisko testowe w pomieszczeniu czystym z dużą zamkniętą obudową i panelem sterowania u góry.

Test na zimno

  • Temperatura: -40°C
  • Podróż: 4,32 m
  • Prędkość: ponad 0,7 m/s
  • Częstotliwość: ok. 6 900 cykli/dzień

Test odporności na media

Co dzieje się z wynikami testów?

Laboratorium testowe z prowadnikiem kablowym i tabletem do wyboru produktu.

Narzędzia online

Łańcuchy kablowe i przewody w produkcji z oznaczeniem „Nowość”.

Innowacje e-prowadników

Cyfrowe portale na komputerze, tablecie i smartfonie pokazują dane monitoringu i wykresy.

Inteligentne tworzywa sztuczne

Wybrane testy

Prowadnik kablowy z niebieskim wiązką przewodów w zautomatyzowanej hali produkcyjnej.

Test łańcucha energetycznego dla długości niepodpartej, wytrzymałości na rozciąganie i wytrzymałości na zerwanie

Olejoodporny prowadnik kablowy przy maszynie.

Test oleju z łańcuchem energetycznym

Przenośnik z prowadnikiem kablowym wzdłuż zakładu przemysłowego.

Test hałasu z łańcuchem energetycznym

Mężczyzna mierzy głośność mikrofonem i ekranem w wygłuszonym pomieszczeniu.

Porównanie objętości

Przenośnik w pomieszczeniu czystym z łańcuchem kablowym i monitorem.

Łańcuch energetyczny testów w pomieszczeniach czystych

Turbina wiatrowa i stanowisko testowe do pomiaru siły ciągu na morzu.

Test siły rozciągającej z morskim łańcuchem energetycznym

Chętnie przetestujemy Państwa aplikację

Więcej informacji

Stanowisko testowe w laboratorium igus z komponentami maszynowymi i czujnikami.

laboratorium testowe

Prowadnik kablowy prowadzi przewody w ruchomym układzie maszyny.

Systemy łańcuchów energetycznych

Kreator online igus do łańcuchów kablowych i złączy na monitorze.

e-chain® Konfiguratory online

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa