e-spool: bęben przewodowy napędzany sprężyną bez pierścienia stykowego

Sprężynowe bębny przewodowe e-spool bez pierścienia stykowego do zastosowań teleskopowych i platform

  • Wszystko w jednym systemie: różne media (energia elektryczna, dane, ciecze) mogą być łączone w jednym systemie
  • Oszczędność miejsca: bęben przewodowy z napędem sprężynowym bez pierścienia stykowego
  • Prosty montaż: możliwość późniejszego dodawania i wymiany przewodów
  • Długość wysuwu do 2 m i 14 m
  • Maksymalna prędkość wysuwania i wciągania 1 m/s
  • Brak naprężeń rozciągających na przewodzie
  • Zmienne zastosowanie — zasilanie możliwe we wszystkich kierunkach

FAQ — często zadawane pytania

  • e-spool flex i e-spool SPC z ręcznym przedłużeniem, gdy tylko jeden przewód ma być prowadzony bardzo powoli lub ręcznie.
  • e-spool do zastosowań napowietrznych w przestrzeniach publicznych
  • Wszystkie pozostałe sprężynowe bębny przewodowe e-spool powinny być dobierane w zależności od długości przedłużenia i objętości wypełnienia/średnicy przewodu.
  • e-spool flex z 10 000 ruchów
  • e-spool standard z 70 000 cykli
  • e-spool HD z 40 000 cykli
  • e-spool theatre z 40 000 cykli
  • Tam, gdzie to możliwe, w przypadku przewodów nieekranowanych należy stosować przewody z płaszczem zewnętrznym z TPE.
  • Przewody ekranowane należy wybierać z asortymentu CFROBOT.
  • Wszystkie przewody powinny mieć średnicę zewnętrzną < 17 mm.
  • Należy przestrzegać maksymalnych promieni gięcia wynoszących 44 mm w promieniu wewnętrznym i 77 mm w promieniu zewnętrznym.
Bęben przewodowy e-spool flex

e-spool flex

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool, wersja kompaktowa

Kompaktowy e-spool

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool z ręcznym wydłużeniem

e-spool z ręcznym systemem wyciągania

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool, wersja standardowa

e-spool standard

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool, wersja HD

e-spool HD

Sprężynowy bęben przewodowy e-spool power

e-spool power

e-spool teatr

e-spool teatr

Mikrofon e-spool® stereo

Mikrofon e-spool® stereo

Zainspiruj się — praktyczne przykłady z e-spool®

Zasady wypełniania sprężynowych bębnów przewodowych e-spool®

Instrukcje montażu

Instrukcja montażu e-spool

Dokumentacja — Instrukcje montażu

  • Aplikacje zewnętrzne
  • Aplikacje e-spool®, które są obsługiwane napowietrznie w miejscach publicznych (trybuny, sceny itp.).

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa