Duża zmienność przy zredukowanych kosztach
Zastosowanie w produkcji szkła
FAST/Z/25" jest oznaczeniem projektu wypuszczonego przez Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG w ostatnim roku. FAST/Z/25 jest kompaktowy, bardzo szybki i czuły. Popycha produkty szklane o temperaturze około 500 ºC wychodzące z formy do pieca lehr. FAST/Z/25 może wykonywać płynne, nakładające się ruchy tak samo jak robot. Daje to kilka korzyści. Z jednej strony system może pracować prawie bez zatrzymania. Z drugiej strony umożliwia to większą elastyczność w ustawieniu butelek na pasie przenośnika. Pennekamp wymagał łańcucha energii do zasilania energia poszczególnych osi. Zadecydowano, że będzie to system triflex® firmy igus® z okrągłym przekrojem. Mogą absorbować duże siły rozciągania za pomocą swoich przegubów kulowych oraz równocześnie umożliwiają wykonywanie elastycznych ruchów we wszystkich osiach z dobrze zdefiniowanymi zatrzaskami ustalającymi promieni i skrętów. Ponadto, łańcuch energii wykazuje nadzwyczajne właściwości mechaniczne; jego wewnętrzne gładkie kontury gwarantują długie okresy utrzymywania kabli. Do regulacji łańcucha w aplikacji po późniejszej konserwacji można oddzielić triflex® R i podłączyć w każdym punkcie bez odcinania lub odłączania od końca do końca elementu łączącego, takiego jak stalowe kable. Specjalny projekt zewnętrzny zapobiega złapaniu łańcucha przez brzegi zakłócające i ostatecznie chroni przed uszkodzeniem kabli przez zbite szkło. W przypadku usterki zasilania energią występującej z przyczyn zewnętrznych, mechanizm otwierania zatrzaskowego uchwytów montażowych umożliwia błyskawiczna zmianę.