Układ pionowy, wiszący

Zgodnie z zasadą montażu wiszącego nasze e-prowadniki umożliwiają przejazdy (wysokości) powyżej 100 m. W dziedzinie technologii przepływu materiałów e-prowadniki pozwalają na dostarczanie w zestawach szerokiego asortymentu typów przewodów. e-prowadnik zapewnia, że poszczególne przewody nie zaplątują się w części półki lub wystające palety.

Dane techniczne

Maksymalna wysokość skoku100 m 
v maks.20 m/sW zależności od wysokości skoku i siły e-prowadnika
a maks.50 m/s2W zależności od wysokości skoku i siły e-prowadnika

Trzy rodzaje montażu do zastosowań wiszących w pionie


Ruch bez przyspieszenia bocznego

Bez przyspieszenia bocznego

Wykres A: Ruch pionowy bez przyspieszenia bocznego zwykle nie wymaga prowadzenia.
Ruch z przyspieszeniem bocznym

Z przyspieszeniem bocznym

Wykres B: Przyspieszenie boczne może wystąpić w dwóch kierunkach. Wymagane prowadzenie.
Ruch z przyspieszeniem bocznym

Z przyspieszeniem bocznym

Wykres C: Przyspieszenie boczne może wystąpić w dwóch kierunkach. Wymagane prowadzenie.
Ruch bez przyspieszenia bocznego
Jeśli aplikacja ma całkowicie pionowy ruch bez przyspieszenia bocznego, e-prowadnik nie wymaga podparcia bocznego. 

Ruch z przyspieszeniem bocznym
Jeśli występuje przyspieszenie boczne, e-prowadnik w większości przypadków wymaga prowadzenia bocznego. Częściowe prowadzenie jest również opcją. Jednak wytyczne muszą obejmować przynajmniej obszar, w którym e-prowadnik może się kołysać. 
Przyspieszenie boczne działa wtedy poprzecznie do e-prowadnika, gdzie jest bardziej stabilne. Jeśli stosowane jest prowadzenie, należy wybrać e-prowadnik z naprężeniem wstępnym. Zapewnia to wciśnięcie e-prowadnika w rynnę prowadzącą.

Jeśli to możliwe, preferowana jest instalacja e-prowadnika widoczna na schemacie B.

Prowadniki kablowe bez naprężenia wstępnego

Wersja bez naprężenia wstępnego zalecana jest do zastosowań wiszących o niewielkiej przestrzeni montażowej

Standardowy e-prowadnik igus® z naprężeniem wstępnym jest odpowiedni dla aplikacji wiszących pod warunkiem, ze dostępna jest odpowiednia ilość przestrzeni montażowej. Naprężenie wstępne przyczynia się do cichej pracy e-prowadnika, ale wymaga nieco więcej miejsca. Jeśli nie ma miejsca — jak to często bywa w przypadku systemów przechowywania i wyszukiwania w wąskich korytarzach — należy zamówić e-prowadnik bez naprężenia wstępnego. Oferujemy wiele wersji NC (bez naprężenia wstępnego).

Przykład zamówienia: E4.32.10.175.0.NC

Sprawdzony 100 000 razy w praktyce

Nasze bestsellery do zastosowań wiszących

guidelok vertical

guidelok vertical

Zasilanie energią do zastosowań pionowych oraz układarek magazynowych.
system E4,1

system E4,1

Wysoce wytrzymały system modułowy do prawie wszystkich zastosowań.
System E2/000

System E2/000

Szybki w montażu i ekonomiczny.

Sklep internetowy prowadników przewodów Wybierz inne systemy e-prowadników dla swojej aplikacji w sklepie internetowym.
Prowadniki kablowe Skonfiguruj system zasilania szybko i łatwo za pomocą konfiguratora e-prowadników.
Informacje o e-prowadniku Więcej informacji o podstawach i obliczeniach, zasadach wypełniania i nie tylko.