Oferując około 4600 konfekcjonowanych kabli silnikowych, serwo, sygnałowych i enkoderów, które mogą być używane zgodnie ze standardami 24 producentów, firma igus ma odpowiedni przewód napędowy do prawie każdego zastosowania. Wybór przewodów napędowych jest tak duży, ponieważ na każdą specyfikację przypada do siedmiu jakości kabli. To nie jest jeden rozmiar dla wszystkich. Zamiast tego wybierasz optymalny przewód w oparciu o warunki zastosowania i miejsce, w którym ma być używany. Niezależnie od tego, czy wybór kabla zależy od lodowatej temperatury (nawet do -40°C), oleju czy ograniczonej przestrzeni montażowej, siedem jakości przewodów pozwoli Państwu zawsze znaleźć najtańsze rozwiązanie, które będzie pasowało do Państwa aplikacji. Gwarancja na 36 miesięcy lub dziesięć milionów podwójnych cykli e-prowadnika zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Trzecim filarem wyboru odpowiedniego kabla napędowego jest kalkulator żywotności online. Wystarczy kilka kliknięć, aby obliczyć żywotność przewodu napędowego dla danej aplikacji.