Szczegóły jednostki sterowniczej
Urządzenie opracowane przez naszych inżynierów dba o to, aby nagrzewnica wentylatorowa w hali produkcyjnej była zaopatrywana w maksymalną ilość energii cieplnej i jednocześnie zapobiega uszkodzeniu maszyn przez zbyt wysokie temperatury na powrocie.
Podgrzana woda chłodząca z maszyn dostaje się do urządzenia przez wlot z prawej strony urządzenia. Woda przepływa przez elektrycznie regulowany zawór kulowy do przepływomierza, który mierzy temperaturę. Temperatura wody chłodzącej w tym obszarze musi być co najmniej taka sama jak temperatura w pomieszczeniu, aby woda mogła być doprowadzona do termowentylatora przez osadnik i ręczny zawór kulowy. W przeciwnym razie elektryczny zawór kulowy blokuje przejście i otwiera obejście poprzez elektryczny zawór kulowy. Woda ochładza się w trakcie przechodzenia przez termowentylator. Temperatura ta jest rejestrowana przez czujnik temperatury. Wydajność cieplną wentylatora można obliczyć na podstawie różnicy temperatur i przepływu, który jest pokazywany na wyświetlaczu. Ponieważ wewnątrz rur znajduje się gorąca woda, urządzenie można zablokować, aby uniknąć poparzeń. Ponieważ w rurociągach powrotnych zawsze znajdują się zanieczyszczenia, do filtrowania grubych cząstek stosuje się osadnik. W celu jego wymiany od czasu do czasu, zawór kulowy można ręcznie odwrócić. Zapobiegnie to spływaniu wody z powrotem z termowentylatora i zalaniu urządzenia.