Rozwiązanie
Projektanci od ponad 13 lat używają naszych bezpiecznych, sprawnie działających systemów zasilania
serii E 4.32. Stosuje się je pionowo lub poziomo w technologii scenicznej, zwłaszcza na platformach. Ponieważ prowadniki kablowe zostały wykonane z trybopolimeru, są zarówno lekkie, jak i odporne na zużycie. Zintegrowany hamulec na ogranicznikach promieniowych ogniw prowadnika kablowego również tłumi odgłosy hamowania i toczenia.
Tradycyjnie bębny kablowe są również wykorzystywane w technologii scenicznej do prowadzenia kabli, ale często osiągają swoje granice techniczne pod względem przyjmowania przewodów i generowania hałasu. Nasz
e-spool stanowi cichą, niezwykle kompaktową alternatywę. Przewody są zawsze chronione przed wpływami zewnętrznymi, zużyciem i naprężeniem rozciągającym. Podczas nawijania zintegrowana sprężyna odciągająca zapewnia przez cały czas prawidłowe napięcie prowadnika. Twisterband w e-spool umożliwia ciągłe prowadzenie przewodu podczas ruchów obrotowych bez konieczności stosowania pierścienia ślizgowego.
Przesuwanie scen lub ciężkich podestów scenicznych oznacza podnoszenie wysokich obciążeń na wysokość wielu metrów. Tutaj również oferujemy niedrogie, zajmujące mało miejsca i niepozorne rozwiązania. Do tej pory systemy do takich zastosowań były hałaśliwe, duże i wizualnie nachalne. Metoda montażu zig-zag z naszymi
składanymi e-prowadnikami oferuje skuteczną alternatywę o kompaktowej konstrukcji. Podwójne promienie gięcia umożliwiają przechowywanie e-prowadników w zygzakowatym układzie, dzięki czemu wymagają bardzo niewiele miejsca. Gdy scena lub platforma jest podniesiona, e-prowadnik rozwija się cicho.